SGF8SI

Prísavky
Séria SGF

  • Oblasti použitia
    Ploché a mierne vypuklé povrchy
  • Zvláštnosti
    Priemer prísaviek od 6 mm
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická4 [N]
Objem0.05 [cm³]
Druh pripojeniaen4/6
G1M4
Rozmer D18 [mm]
Rozmer H6 [mm]
Rozmer L10 [mm]