SM35SA
Prísavky
Séria SM
- Oblasti použitia
Ploché a mierne vypuklé povrchy - Zvláštnosti
Priemer prísaviek od 1 mm
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická | 77 [N] |
Objem | 2.6 [cm³] |
Druh pripojeniaen | 3 |
Rozmer D1 | 35 [mm] |
Rozmer D2 | 16 [mm] |
Rozmer H | 16 [mm] |