MSF34S-F001

Ploché výkyvné jednotky
Séria MSF

"Individualista"

  • Tu rozhodujete vy!
    Či už prírubový spoj alebo pomocný hriadeľ, s tlmičom nárazov alebo bez neho: Vďaka veľkému počtu variantov nájdete vždy to, čo potrebujete
  • Plochá konštrukcia
    Vďaka protibežnému dvojpiestovému pohonu je možná extrémne plochá konštrukcia zariadenia. Vaše aplikácie tak môžete realizovať s úspornejším využitím priestoru
  • plynulý nastaviteľný uhol výkyvu
    Staňte sa individuálnym a flexibilným vďaka úplne nastaviteľnému uhlu výkyvu, ktorý navyše znižuje čas na prípravu
Vybavenie/možnosti
  • 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • Tlmenie koncových polôh Powerstop
  • IP41
  • Senzor magnetického poľa
  • Polohovanie 2 polohy
  • Uhol výkyvu nastavovací
  • Príruba
Technické údaje
Uhol výkyvu90 / 180 [°]
Moment otáčania0.4 [Nm]
Tlmenie koncových polôh podľaPowerStop
Upnutie nástroja cezPrírubu
Opakovacia presnosť +/-0.01 [°]
Zaťaženie ložiska axiálne215 [N]
Zaťaženie ložiska radiálne5.5 [Nm]
Prevádzkový tlak min.3 [bar]
Prevádzkový tlak max.8 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota min.5 [°C]
Prevádzková teplota max.+80 [°C]
Objem valca na cyklus 90°3 [cm³]
Objem valca na cyklus 180°6 [cm³]
Druh krytia potem IEC 60529IP41
Hmotnosť0.2 [kg]
Výhody podrobne
  1. škrtiace skrutkovanie
    pre reguláciu rýchlosti obsiahnuté v objeme dodávky
  2. Robustné, ľahké teleso
    hliníková zliatina s tvrdým povlakom
  3. upevnenie a polohovanie
    alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla
  4. upnutie dielca
    k dispozícii vo vyhotoveniach s čapom hriadeľa alebo prírubou
  5. Prenos sily
    ozubené tyče a ozubené koleso
  6. až 2 - násobne integrované pripojenie vzduchu
    pre prenos tlakového vzduchu bez hadíc súprava hadíc nemusí byť natáčaná spolu
  7. drážka registrácie
    pripojenie pre senzoriku magnetického poľa
  8. integrované tlmiče nárazov s technológiou skrutkovej drážky
    nastaviteľné tlmenie koncových polôh