SW125D4-C

Uhlové výkyvné jednotky
Séria SW

"Šikovný"

  • Až o 100 % väčší výkon ako štandardné výrobky
    Vďaka sofistikovanému tlmeniu koncových polôh môžete otáčať viac masy vo veľmi krátkom čase a zvýšiť tak produkciu výrobkov vášho stroja
  • Vrátane dvoch uhlových prírub
    Znížte svoje náklady na konštrukciu a výrobné náklady pomocou uhlovej výkyvnej jednotky prispôsobenej na zaťaženie stroja
  • Viac ako 100 % väčšie radiálne zaťaženie ložísk ako u štandardných výrobkov
    Veľkoryso dimenzované ložiská zaručujú robustnosť, dlhú životnosť a maximálny procesnú bezpečnosť vašej aplikácie
Vybavenie/možnosti
  • 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • Tlmenie koncových polôh Powerstop
  • Tekuté prevedenie
  • IP64
  • Senzor magnetického poľa
  • Induktívny senzor
  • Polohovanie 2 polohy
  • Uhol výkyvu 180°
  • Príruba
  • Koncové polohy nastaviteľné +/- 3 °
  • Schwenkwinkel 180°
Technické údaje
Uhol výkyvu180 [°]
Moment otáčania34 [Nm]
Opakovacia presnosť +/-0.01 [°]
Rotačný čas0.6 [s]
Priechodný otvor Ø26 [mm]
Zaťaženie ložiska axiálne3400 [N]
Zaťaženie ložiska radiálne390 [Nm]
Prevádzkový tlak min.3 [bar]
Prevádzkový tlak max.8 [bar]
Prevádzková teplota5 ... +80 [°C]
Objem valca na cyklus440 [cm³]
Druh krytia potem IEC 60529IP64
Hmotnosť17 [kg]
Výhody podrobne
  1. škrtiace skrutkovanie
    pre regulovanie rýchlosti (obsiahnuté v objeme dodávky)
  2. drážka registrácie
    upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa
  3. Robustné, ľahké teleso
    hliníková zliatina s tvrdým povlakom
  4. Prenos sily
    ozubené tyče a ozubené koleso
  5. dutý hriadeľ dvojnásobne uložený v guľôčkových ložiskách
    na prevedenie napájacích vedení vysoké zachytenie síl a momentov
  6. až 8 - násobne integrované pripojenie vzduchu
    pre prenos tlakového vzduchu bez hadíc súprava hadíc nemusí byť natáčaná spolu
  7. zvierkovnica
    pripojenie pre induktívny snímač priblíženia
  8. integrovaný a patentovaný tlmič nárazov
    nastaviteľné tlmenie koncových polôh vďaka namontovaniu v pneumatickom tlakovom priestore sa zabráni ohrievaniu