SB40-B

Výkyvné čeľuste
Séria SB

"Hospodárny"

  • Sústredenie sa na podstatu
    Najhospodárnejší spôsob výkyvu znižuje vaše výrobné náklady
  • Osvedčená technika
    Viac ako 20-ročná osvedčená spoľahlivosť vám zaručuje bezchybnú výrobu
  • Flexibilný uhol výkyvu
    90° alebo 180° – o tom rozhodnete vy pomocou dodaných dorazov. Zostanete tak flexibilní a musíte sa starať len o jeden výrobok vo vašom systéme
Vybavenie/možnosti
  • 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • Tlmenie koncových polôh Elastomer
  • IP54
  • Induktívny senzor
  • Polohovanie 2 polohy
  • Uhol výkyvu nastavovací
  • Uhol výkyvu 90°
  • Uhol výkyvu 180°
  • Čap hriadeľa
  • Koncové polohy nastaviteľné +/- 3 °
Technické údaje
Uhol výkyvu90 / 180 [°]
Moment otáčaniana čeľusť0.3 [Nm]
Uhol výkyvu nastaviteľný +/-3 [°]
Opakovacia presnosť +/-0.5 [°]
Prevádzkový tlak min.3 [bar]
Prevádzkový tlak max.7 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota min.5 [°C]
Prevádzková teplota max.+80 [°C]
Objem valca na cyklus4 [cm³]
Druh krytia potem IEC 60529IP54
Hmotnosť (pár)0.7 [kg]
FD385 [N]
FZ385 [N]
Výhody podrobne
  1. hriadeľ pohonu
    ako šesťhran alebo ako okrúhly hriadeľ s presným perom, podľa vyhotovenia rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchytenia dielcov špecifické podľa aplikácie
  2. dvojnásobne uložený hriadeľ pohonu
    vysoké zachytenie síl a momentov
  3. doraz
    uhol výkyvu od 90° do 180° stabilný, s dorazovou plochou pokrytou Fibraflexom
  4. registrácia polohy
    registrácia koncových polôh 0° a 90° (príp. 180°) pomocou induktívnych spínačov priblíženia integrovaná v telese, bez dodatočných rušivých obrysov
  5. koncová poloha
    koncové polohy nastaviteľné o +/- 3°
  6. Prenos sily
    stabilný ozubený remeň s oceľovou vložkou tichý, spoľahlivý, s dlhou životnosťou
  7. Prívod energie
    možný z viacerých strán
  8. pohon
    dvojčinný lopatkový valec