SB50-180-C

Výkyvné čeľuste
Séria SBZ

"Šikovný"

  • Tlmiče s technológiou špirálovej drážky
    Vďaka sofistikovanému tlmeniu koncových polôh môžete otáčať viac masy vo veľmi krátkom čase a zvýšiť tak produkciu výrobkov vášho stroja
  • Prenos sily cez sústavu ozubených kolies
    Robustné ozubené kolesá zaručujú presnosť, spoľahlivosť, dlhú životnosť a bezchybnú prevádzku
  • Bezporuchová stála prevádzka
    Naša nekompromisná kvalita „Made in Germany“ vám zaručuje až 10 mil. cyklov bez údržby
Vybavenie/možnosti
  • 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • Tlmenie koncových polôh Powerstop
  • IP54
  • Induktívny senzor
  • Uhol výkyvu 180°
  • Príruba
  • Koncové polohy nastaviteľné +/- 3 °
Technické údaje
Uhol výkyvu180 [°]
Moment otáčaniana čeľusť1.2 [Nm]
Uhol výkyvu nastaviteľný +/-3 [°]
Opakovacia presnosť +/-0.01 [°]
Prevádzkový tlak min.3 [bar]
Prevádzkový tlak max.8 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota min.5 [°C]
Prevádzková teplota max.+80 [°C]
Objem valca na cyklus7.5 [cm³]
Druh krytia potem IEC 60529IP54
Hmotnosť0.74 [kg]
FD860 [N]
FZ630 [N]
Výhody podrobne
  1. dvojnásobne uložený hriadeľ pohonu
    vysoké zachytenie síl a momentov
  2. výstupná príruba
    dostatočne dimenzovaná výstupná príruba s koncovým dorazom a veľkým stredovým otvorom (od SB150)
  3. Prenos sily
    stabilné ozubené súkolesie presné, spoľahlivé, s dlhou životnosťou
  4. registrácia polohy
    registrácia koncových polôh 0° a 90° (príp. 180°) pomocou induktívnych spínačov priblíženia nastaviteľná na otáčacej spínacej vačke
  5. pohon
    dvojčinný pneumatický valec
  6. škrtiace skrutkovanie
    pre regulovanie rýchlosti (obsiahnuté v objeme dodávky)
  7. upevnenie a polohovanie
    alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla
  8. integrovaný a patentovaný tlmič nárazov
    nastaviteľné tlmenie koncových polôh