SPP138-B
Menič paliet
Séria SPP
- Maximálna prítlačná a prídržná sila
- Štíhly dizajn pre maximálne využitie strojovne
- Snímanie stavu upnutia a prítomnosti palety
- Bezpečná manipulácia vďaka čistiacej funkcii a hydraulickému pružinovému posilňovaču
Vybavenie/možnosti
- Momentová podpera
- Tvarový styk
- kompatibilné čapy k referenčnému systému
- S ochranou proti korózii
- Senzor magnetického poľa
- Nízka konštrukčná výška
- Prípojka PLUS
- Pneumaticky
Technické údaje
Ovládanie | pneumatické |
Sila vťahovania | 10.0 [kN] |
Sila vťahovania s prípojkou PLUS | 22.0 [kN] |
Prevádzkový tlak | 4.5 ... 7 [bar] |
Poistka proti pretáčaniu | áno |
Funkcia vyfukovania | áno |
Zisťovanie polohy piesta | elektrické |
Opakovacia presnosť | 0.020 [mm] |
Prevádzková teplota | -10 ... +70 [°C] |
Materiál | Tvrdená ušľachtilá oceľ/hliník |
Hmotnosť | 2.4 [kg] |
Výhody podrobne
- Menič paliet
Montáž zo strany robota - Paletová spojka
Na montáž na strane palety/obrobku - Pružinový mechanizmus
zásobník energie pri poklese tlaku - Momentová podpera/poistka proti pretočeniu
Vysoká snímka - blokovanie
Pozitívne zaistenie prostredníctvom upínacích segmentov - čap
Prenos energie medzi paletovou spojkou a výmenníkom paliet - pohon
Dvojčinný pneumatický valec - registrácia polohy piesta
Prostredníctvom snímačov magnetického poľa na oboch stranách