A050-10-002
Pneumatický tlmič
Séria Placido
Technické údaje
Hmotnosť zabrzdenia | 25.0 [kg] |
Priemer telesa tlmiča | 10.4 [mm] |
Dĺžka telesa tlmiča | 95.0 [mm] |
Priemer piestnej tyče tlmiča | 3.0 [mm] |
Pripojenie telesa tlmiča | Okno |
Pripojenie piestnej tyče tlmiča | Nákružok |
Voľný chod | Áno |
Dĺžka voľného chodu | 10.0 [mm] |
Bod zvratu tlmiča | 23.0 [mm] |
Tolerancia bodu zvratu tlmiča | +5/-5 [mm] |
Doba zatvárania tlmiča | 1.3 [s] |
Tolerancia doby zatvárania tlmiča | +0.5/-0.5 [s] |
Farba telesa tlmiča | Sivá RAL 7016 |
Farba krytu tlmiča | Sivá RAL 7035 |
Prenosi
Dátový list PDF
Stiahnuť