Miles 2000

AMR
Miles 系列
- 由硬件、软件和服务组成的协调完整系统
Zimmer Group AMR,全方位满足您的需求。从模拟和货流分析到导航,再到全自动车队管理包括接入您的 ERP 系统。现场进行系统安装,操作人员会得到全面培训。之后,我们将随时为您提供服务,确保您的物流顺畅。 - 定制化方案和结构
为了满足内部物流的各种要求,需要采用灵活的自动化解决方案。我们的 AMR 采用模块化设计,定能满足贵公司的独特需求。 - 电池寿命长,带智能电池管理功能
为确保不间断运行,我们的 AMR 采用最先进的电池技术,可保证 10 小时的运行时间。同时,从电量耗尽到充满电,所需时间不到两小时。
设备/选项
- 与企业资源规划系统整合
- 符合 VDA 5050 标准的自然导航
- 感应充电
- 负载能力高达 2,000 公斤
- 基于 Sick 技术的安全性
- IP54
- 1.5 小时充电时间(0-100)
- 友好的用户界面
- 运行时间长达 10 小时
- 行驶速度可达 1.6 米/秒
- 综合服务
- 调试
- 完全融入整个生产流程
- 48 V 机载电压的长寿命电池
- 利用模拟技术规划大厅和 AMR 机群
- 带全向驱动的变体
技术数据
机箱类型 | 枢轴驱动 |
最大速度 | 1.6 [m/s] |
车辆基本承载能力 | 2000 [kg] |
导航 | 关于激光 |
运行时间 | 10 [h] |
充电过程 | 通过感应 |
从 0 到 100% 的充电时间 | 1.5 [h] |
基本车辆长度 | 1480 [mm] |
基本车辆宽度 | 990 [mm] |
基本车辆高度 | 360 [mm] |
通信接口 | VDA 5050 |
资料下载
PDF 数据表
下载