KG80

球形连接
KG 系列

  • 可锁定位移位置
    使您的应用灵活起来, 根据您的工件来定制抓取且能锁定工件位移位置来确保生产可靠性
  • 大定位法兰
    大连接面简化了您的设计并且可牢固连接其他部件
  • 钢材质设计
    高保持力和高扭矩确保您使用的灵活性和最高动态化
技术数据
设计球形连接
尺寸型号KG80
Fa28000 [N]
重量0.8 [kg]
材质阳极氧化铝
Mx124 [Nm]
额定操作气压6 [bar]
摆动角度30 [°]
授权LABS / REACH / RoHS