WV1-8X6
技术数据
固定螺纹 | G1/8" |
管外直径Ø | 6 [mm] |
设计 | 角度接头-快接式 |
重量 | 0.04 [kg] |
尺寸 D1 | 12 [mm] |
尺寸 i | 6.5 [mm] |
尺寸 L1 | 20 [mm] |
尺寸 L2 | 21.5 [mm] |
尺寸 L3 | 8 [mm] |
S | 14 [mm] |
固定螺纹 | G1/8" |
管外直径Ø | 6 [mm] |
设计 | 角度接头-快接式 |
重量 | 0.04 [kg] |
尺寸 D1 | 12 [mm] |
尺寸 i | 6.5 [mm] |
尺寸 L1 | 20 [mm] |
尺寸 L2 | 21.5 [mm] |
尺寸 L3 | 8 [mm] |
S | 14 [mm] |