MBPS2501GS1

匹配导轨/货车组合
导轨制造商 | 导轨类型 | 导轨规格 | 滑座类型 | |
---|---|---|---|---|
INA | TKD(KUE) | 25 | KWE | 显示变量 |
INA | TKD(KUE) | 25 | KWE..-H | 显示变量 |
MISUMI | SR | 25(33) | SVRB | 显示变量 |
MISUMI | SR | 25(33) | SVRZ | 显示变量 |
MISUMI | SR | 25(33) | SVWB | 显示变量 |
MISUMI | SR | 25(33) | SVWZ | 显示变量 |
MISUMI | SR | 25(33) | SXRB | 显示变量 |
MISUMI | SR | 25(33) | SXRZ | 显示变量 |
MISUMI | SR | 25(33) | SXWB | 显示变量 |
MISUMI | SR | 25(33) | SXWZ | 显示变量 |
MISUMI | SV | 25(33) | SVR | 显示变量 |
MISUMI | SV | 25(33) | SVRD | 显示变量 |
MISUMI | SV | 25(33) | SVRK | 显示变量 |
MISUMI | SV | 25(33) | SVRN | 显示变量 |
MISUMI | SV | 25(33) | SVW | 显示变量 |
MISUMI | SV | 25(33) | SVWD | 显示变量 |
MISUMI | SV | 25(33) | SVWK | 显示变量 |
MISUMI | SV | 25(33) | SXR | 显示变量 |
MISUMI | SV | 25(33) | SXRD | 显示变量 |
MISUMI | SV | 25(33) | SXRK | 显示变量 |
MISUMI | SV | 25(33) | SXRN | 显示变量 |
MISUMI | SV | 25(33) | SXW | 显示变量 |
MISUMI | SV | 25(33) | SXWD | 显示变量 |
MISUMI | SV | 25(33) | SXWK | 显示变量 |
NB | SGL | 25 | E | 显示变量 |
NB | SGL | 25 | F | 显示变量 |
NB | SGL | 25 | TE | 显示变量 |
NB | SGL | 25 | TF | 显示变量 |
NB | SGL | 25 | HTE | 显示变量 |
NB | SGL | 25 | HTF | 显示变量 |
NSK | SS(L1S) | 25 | SAS..ALZ | 显示变量 |
NSK | SS(L1S) | 25 | SAS..CLZ | 显示变量 |
NSK | SS(L1S) | 25 | SAS..EMZ | 显示变量 |
THK | SR | 25 | SR..SB | 显示变量 |
THK | SR | 25 | SR..SBM | 显示变量 |
THK | SR | 25 | SR..TB | 显示变量 |
THK | SR | 25 | SR..TBM | 显示变量 |
THK | SR | 25 | SR..V | 显示变量 |
THK | SR | 25 | SR..VM | 显示变量 |
THK | SR | 25 | SR..W | 显示变量 |
THK | SR | 25 | SR..WM | 显示变量 |
THK | SSR | 25 | SSR..XTB | 显示变量 |
THK | SSR | 25 | SSR..XTBY | 显示变量 |
THK | SSR | 25 | SSR..XVM | 显示变量 |
THK | SSR | 25 | SSR..XVY | 显示变量 |
THK | SSR | 25 | SSR..XWM | 显示变量 |
THK | SSR | 25 | SSR..XWY | 显示变量 |
NSK | SS(L1S) | 25 | SAS..JMZ | 显示变量 |
NSK | LS(L1S) | LAA...ALZ | 显示变量 | |
NSK | LS(L1S) | LAA...CLZ | 显示变量 | |
NSK | LS(L1S) | LAA...EMZ | 显示变量 | |
NSK | LS(L1S) | LAA...JMZ | 显示变量 |
技术数据
保持力 | 1000 [N] |
最小操作气压 | 4.5 [bar] |
安装方向 | 从前方 |
最大。长度夹紧 | 95 |
最大操作气压 | 6.5 [bar] |
重量 | 0.6 [kg] |
优势细节

- 成型导轨
适用于所有常见的成型导轨 - 楔形传动机构
在活塞与钳制钳口和制动钳之间传输力 - 钳制钳口和制动钳
压在成型导轨的自由面上 - 外壳
- 气动活塞
活塞沿纵向移动楔形传动机构 - 弹簧蓄能
用于无压力关闭钳制单元