MCM-PN-01-00-A

Master Communication Module
MCM 系列

  • 可使用所有 Zimmer Group IO-Link 组件,与现有机器人/系统基础结构无关
  • 无需通过机器人或设备进行复杂的布线(不需要滑环、接触元件等)
  • 无移动数据线导致的故障源(机械障碍、断线)避免使用易损件
  • 点对点无线通信距离最远可达 10 米,视线无遮挡情况下最远可达 30 米
  • 4 个高级机械手、8 个基本机械手或 8 个数字设备
  • 通过冗余信号和最大 10-⁹ 的数据包错误率,实现安全可靠的通信
  • 主站具有边缘计算功能,采用 Linux 操作系统,包括 TigoEngine 软件和 Docker 功能
设备/选项
  • UL 认证
技术数据
通讯方式Profinet
机械夹爪最大数量8
IO-Link 类Class A/B
IO-Link 版本1.1
频率范围2.4 [GHz]
天线SMA 螺旋连接器
天线数量1 [个]
电压24 [V]
支持的传输协议COM 3
安装方式35 mm 支承轨道
操作温度0 ... +55 [°C]
授权UL / CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
根据IEC 60529标准安全保护IP20
重量150 [g]