A042-10-014
技术数据
| 待制动物体 | 20 [kg] |
| 缓冲器外壳 Ø | 10.4 [mm] |
| 缓冲器外壳长度 | 69.6 [mm] |
| 缓冲器活塞杆 Ø | 1.5 [mm] |
| 缓冲器与外壳间的连接 | 无连接件 |
| 缓冲器与活塞杆间的连接 | 磁吸头连接件 |
| 空程 | 是 |
| 空程长度 | 5 [mm] |
| 缓冲器转折点 | 19 [mm] |
| 缓冲器转折点公差 | +5/-5 [mm] |
| 缓冲器闭合时间 | 1 [s] |
| 缓冲器闭合时间公差 | +0.5/-0.5 [s] |
| 缓冲器外壳颜色 | RAL7016 工业灰 |
| 缓冲器盖板颜色 | RAL7035 工业灰 |
资料下载
PDF 数据表
下载