A035-09-019

空气缓冲器
Piccolo 系列

技术数据
待制动物体15 [kg]
缓冲器外壳 Ø9.2 [mm]
缓冲器外壳长度68 [mm]
缓冲器活塞杆 Ø4 [mm]
缓冲器与外壳间的连接凸缘
缓冲器与活塞杆间的连接蘑菇头连接件
空程
空程长度5 [mm]
缓冲器转折点18 [mm]
缓冲器转折点公差+5/-5 [mm]
缓冲器闭合时间0.9 [s]
缓冲器闭合时间公差+0.4/-0.4 [s]
缓冲器外壳颜色RAL7016 工业灰
缓冲器盖板颜色RAL7016 工业灰

资料下载

PDF 数据表