E110-15-148

自动闭合装置
Silento Forte 2.0 系列

技术数据
待制动物体50 [kg]
工作方向向内关闭
空程
技术摩擦
最大总长度326 [mm]
SEZ 外壳颜色RAL7035 工业灰
SEZ 锁紧杆颜色RAL9005 墨黑色
SEZ 钻孔 Ø3.5 [mm]
SEZ 宽度16 [mm]
SEZ 高度22.8 [mm]
SEZ 锁紧杆规格B 型

资料下载

PDF 数据表