HWR80F-B

工具快换
HWR 系列

  • 分秒内完成快换
    分秒的工具转换降低您的初始开销并且最大化的减少因换工具而产生的停产时间
  • 集成内置气路系统
    用于供应气动执行器。通过可选购能源模块,可以传输其他介质
  • 无需工具即可更换
    自带锁紧杆完全隐藏在外壳内,不需要其他工具就可以直接实现快换
技术数据
依据EN ISO 9409-1标准的连接法兰TK 80
气体传输6 [编号]
每种载体的通过量170 [l/min]
电传输选配
锁紧时自限位机械
锁定行程1 [mm]
Z轴重复定位0.01 [mm]
X,Y轴重复定位0,02 [mm]
额定操作气压6 [bar]
操作温度5 ... +80 [°C]
惯性矩3.36 [kgcm²]
重量0.67 [kg]
具体优势
  1. 非固定端
    用于工具端安装
  2. 锁紧杆
    由弹簧实现的卡锁功能
  3. 固定端
    用于机械手端安装
  4. 锁销
    配套于锁紧套
  5. 锁定行程
    可通过锁紧套反复调整
  6. 机械手法兰
    安装圈符合EN ISO 9409-1标准
  7. 内置气路
    空气/真空管路 可实现无管操作
  8. 安装能源模块