系统参考

采用 ZiMo 和 REP2000 的自动化解决方案

系统解决方案 | 流动性 | 移动机器人

2指水平旋转抓手
REP2000 系列

  • 旋转装置和抓取装置的紧凑组合
  • 断电时采用机械方式自锁
  • 通过 IO-Link 进行控制
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 旋转装置和抓取装置的紧凑组合
  • 断电时采用机械方式自锁
  • 通过 IO-Link 进行控制
了解更多
Task & Solution

我们的 ZiMo 配备了 FANUC Europe CRX cobot,将最先进的机器人技术与实用的灵活性相结合,使您的自动化水平更上一层楼。无论是装配、拾放应用还是机器装载,我们的 ZiMo 机器人单元都能提供移动灵活性、快速调试和高度的用户友好性 - 不受行业限制。我们的 REP2000 系列双爪平行旋转机械手将抓取和旋转结合在一个紧凑的模块中,在效率和节省空间方面树立了新的标准。可无休止旋转的系统可实现 500 万次免维护循环,使可用的安装空间得到最佳利用,并在坚固的设计中提供最大的功能。

重点和技术数据
  • (最多)5 百万次循环免维护
  • 模拟量传感器
  • 机械式自锁

请联系我们

个人资料
消息