Die Systemlösung für flexible Automatisierung

Modulare Prozessautomatisierung, die sich Ihrer Situation anpasst – ZIMO1000 ist die Lösung.

Ob Eigenautomation oder Kundenprojekt – mit ZIMO1000 erhalten sie die perfekte Basis für eine wirtschaftliche Automation, ohne sich in starre Komplettlösungen zwängen zu müssen. Die mobile Roboterzelle ist als modular erweiterbares Basismodul konzipiert und passt sich exakt Ihrem Bedarf und Ihren Herausforderungen an.

Mit dem Platform Kit ZIMO1000 erhalten Sie eine skalierbare Systemlösung: vom Basismodul bis hin zur vollständigen, schlüsselfertigen Roboterzelle mit Endeffektoren, Sicherheitstechnik, Schnittstellen und Roboter. Sie entscheiden, welche Funktionen Sie selbst integrieren und wo Sie auf fertige Systembausteine setzen. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gern!

Produktiv ab Tag 1
Modular erweiterbar
Eigenständig integrierbar
Schneller ROI
Hohe Flexibilität
Skalierbare Investition

Variabler Aufbau, vielseitige Anwendungen

Zubehör und Optionen

Dank des breiten Portfolios an verfügbarem Zubehör und Optionen können Sie ZIMO1000 an Ihre individuellen Anforderungen anpassen. Das modulare Setup und die skalierbare Plattform geben Ihnen die Freiheit, Ihren Leistungsumfang je nach Projekt flexibel zu wählen. Erweitern Sie das Basismodul der flexiblen Roboterzelle um Schnittstellen und Komponenten, wie anwendungsspezifische Endeffektoren, Robotersets, Sicherheitsscanner, Ablagen für Ladungsträger und vieles mehr. 

Sie suchen die schlüsselfertige Komplettlösung – von der Projektierung über die Integration bis hin zur Inbetriebnahme und Service? Mit EASY AUTOMATION der Zimmer Group erhalten Sie ein Rundum-Sorglos-Paket inklusive einfacher Inbetriebnahme und intuitiver Ansteuerung. Profitieren Sie von unserem vielfach bewiesenen Know-how im Engineering!

Roboterunabhängig
ZiMo ist als Plattform roboterunabhängig nutzbar und kann eine Vielzahl an gängigen Roboterherstellern integrieren. Die Ausrichtung und Positionierung auf der Arbeitsplatte ist flexibel.
Anwendungsspezifische Endeffektoren
Mit über 40 Jahren Erfahrung bietet Zimmer eine breite Auswahl an Greifern, Vakuumkomponenten und das modulare MATCH End-of-Arm-Ecosystem. ZiMo lässt sich dadurch optimal an individuelle Anwendungen anpassen – flexibel, zuverlässig und zukunftssicher.
Einbindung und Kommunikation
Unsere Beckhoff-SPS ist die ideale Lösung für die Einbindung verschiedener Optionen in der Kommunikation mit Maschinen und vor allem im Bereich der Sicherheitstechnik. So sind Sie bestens vorbereitet und können sofort loslegen. Zur einfachen Ansteuerung der Zimmer Group Komponenten erhalten Sie vollständigen Zugriff auf unsere SPS-Funktionsblöcke.
Höchstmaß an Sicherheit
ZiMo ist optional mit zwei Sicherheitsscannern ausgestattet und ermöglicht einen sicheren Betrieb ohne Schutzzaun in einer Industrieanwendung. Mit dieser Option ist eine sichere Einbindung in die Peripherie von externen Maschinen möglich.
Ablagestationen für Werkzeuge
Für den automatischen Wechsel der Werkzeuge können sie Ablagestationen nach ihren Anforderungen zusammenstellen - kompatibel mit den Werkzeugwechslern der Serien LWR und FWR.
Anbindung an die Maschinen der Produktion
ZiMo lässt sich nahtlos in bestehende Anlagen integrieren – mit Schnittstellen wie IO-Link, Euromap 67, Pneumatikanschlüssen und digitalen Feldbussen.
1. Roboterunabhängig
ZiMo ist als Plattform roboterunabhängig nutzbar und kann eine Vielzahl an gängigen Roboterherstellern integrieren. Die Ausrichtung und Positionierung auf der Arbeitsplatte ist flexibel.
2. Anwendungsspezifische Endeffektoren
Mit über 40 Jahren Erfahrung bietet Zimmer eine breite Auswahl an Greifern, Vakuumkomponenten und das modulare MATCH End-of-Arm-Ecosystem. ZiMo lässt sich dadurch optimal an individuelle Anwendungen anpassen – flexibel, zuverlässig und zukunftssicher.
3. Einbindung und Kommunikation
Unsere Beckhoff-SPS ist die ideale Lösung für die Einbindung verschiedener Optionen in der Kommunikation mit Maschinen und vor allem im Bereich der Sicherheitstechnik. So sind Sie bestens vorbereitet und können sofort loslegen. Zur einfachen Ansteuerung der Zimmer Group Komponenten erhalten Sie vollständigen Zugriff auf unsere SPS-Funktionsblöcke.
4. Höchstmaß an Sicherheit
ZiMo ist optional mit zwei Sicherheitsscannern ausgestattet und ermöglicht einen sicheren Betrieb ohne Schutzzaun in einer Industrieanwendung. Mit dieser Option ist eine sichere Einbindung in die Peripherie von externen Maschinen möglich.
5. Ablagestationen für Werkzeuge
Für den automatischen Wechsel der Werkzeuge können sie Ablagestationen nach ihren Anforderungen zusammenstellen - kompatibel mit den Werkzeugwechslern der Serien LWR und FWR.
6. Anbindung an die Maschinen der Produktion
ZiMo lässt sich nahtlos in bestehende Anlagen integrieren – mit Schnittstellen wie IO-Link, Euromap 67, Pneumatikanschlüssen und digitalen Feldbussen.

Automatisierung für jede Anwendung

Variabel für alle Produktionssituationen

Als mobile, modulare Systemplattform verbindet ZIMO1000 Mensch, Maschine und Roboter zu einer durchgängigen Automatisierungslösung. Eigene Integrationsleistungen, projektspezifische Anpassungen und individuelle Erweiterungen können gezielt auf der Plattform aufgebaut werden. So sind grundsätzlich ganz unterschiedliche Anwendungsfälle möglich – von der repetitiven Be- und Entladung von Werkzeugmaschinen und Maschinenbestückung über Logistik- und Pick-&-Place-Prozesse bis hin zu komplexen Montageaufgaben mit erhöhten Sicherheitsanforderungen. Das Platform Kit übernimmt monotone Tätigkeiten mit niedrigen bis hohen Wiederholungszyklen bei höchster Prozesssicherheit und Präzision.

So lassen sich Produktionsprozesse wirtschaftlich standardisieren und automatisieren, während Fachkräfte gezielt für wertschöpfende Aufgaben eingesetzt werden. Sie profitieren von einer skalierbaren Systemlösung, die sich individuell an neue Projekte, Anlagenstrukturen und Kundenanforderungen anpassen lässt.
 

PICK & PLACE
Passivverteiler vereinfachen die Kommunikation mit externer Peripherie (z.B. Förderbänder bei Pick & Place-Aufgaben).
WERKSTÜCKENTNAHME
Optionale Schnittstellen (Digitale Safety IO's, Euromap 67) ermöglichen flexible Maschinenbe- und -entladung.
WERKSTÜCKHANDLING
Flexible Anpassung auf das jeweilige Werkstück dank umfangreichem Ecosystem aus Greifern von Normal- bis Großhub- sowie Saug- und Vakuumkomponenten.
KOLLABORATIVE MONTAGE
Die optionalen Sicherheitsscanner sowie die Wahl von Cobots und MRK-Greifer sorgen für maximale Sicherheit bei kollaborativen Tätigkeiten.
QUALITÄTSSICHERUNG
Beim Prüfen, beim Beschnitt oder beim Markieren stellt die individuelle Einbindung von Kameratechnik die Qualität sicher.
VERPACKEN
Mechanisches Zubehör wie Ablagen für Ladungsträger ermöglichen das automatisierte Verpacken.
(DE-) PALETTIEREN
Auch gängige intralogistische Aufgaben, wie das Palettieren von Waren, sind mit ZiMo ohne Probleme abbildbar.
1. PICK & PLACE
Passivverteiler vereinfachen die Kommunikation mit externer Peripherie (z.B. Förderbänder bei Pick & Place-Aufgaben).
2. WERKSTÜCKENTNAHME
Optionale Schnittstellen (Digitale Safety IO's, Euromap 67) ermöglichen flexible Maschinenbe- und -entladung.
3. WERKSTÜCKHANDLING
Flexible Anpassung auf das jeweilige Werkstück dank umfangreichem Ecosystem aus Greifern von Normal- bis Großhub- sowie Saug- und Vakuumkomponenten.
4. KOLLABORATIVE MONTAGE
Die optionalen Sicherheitsscanner sowie die Wahl von Cobots und MRK-Greifer sorgen für maximale Sicherheit bei kollaborativen Tätigkeiten.
5. QUALITÄTSSICHERUNG
Beim Prüfen, beim Beschnitt oder beim Markieren stellt die individuelle Einbindung von Kameratechnik die Qualität sicher.
6. VERPACKEN
Mechanisches Zubehör wie Ablagen für Ladungsträger ermöglichen das automatisierte Verpacken.
7. (DE-) PALETTIEREN
Auch gängige intralogistische Aufgaben, wie das Palettieren von Waren, sind mit ZiMo ohne Probleme abbildbar.

KUNDENREFERENZEN

2-Backen-Paralleldrehgreifer
Serie REP2000

  • Kompakte Kombination von Dreh- und Greifeinheit
  • Mechanische Selbsthemmung bei Stromabfall
  • Ansteuerung über IO-Link
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Kompakte Kombination von Dreh- und Greifeinheit
  • Mechanische Selbsthemmung bei Stromabfall
  • Ansteuerung über IO-Link
mehr
Systemreferenz
Decapping mit ZiMo

Elektropneumatisches Aggregat
Serie AEPN

  • Leicht und leistungsstark
  • Mehrere Druckbereiche wählbar
  • Integrierte Abfrage
  • Kontrolle
  • Unabhängig
mehr

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP2000

  • Größter Hub bei kleinem Bauraum
  • Einfachste Ansteuerung
  • Positionierbarkeit über IO-Link
mehr

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GPD5000

  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
1. Klemm- und Bremselemente
  • Leicht und leistungsstark
  • Mehrere Druckbereiche wählbar
  • Integrierte Abfrage
  • Kontrolle
  • Unabhängig
mehr
2. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Größter Hub bei kleinem Bauraum
  • Einfachste Ansteuerung
  • Positionierbarkeit über IO-Link
mehr
3. 3-Backen-Zentrischgreifer
  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
Systemreferenz
Elektropneumatisches Aggregat mit ZiMo

Werkzeugwechsler
Serie WPR5000

  • Sicherer Werkzeugwechsler
  • Verriegelungskinematik
  • Unerschöpfliche Vielfalt
mehr
1. Werkzeugwechsler
  • Sicherer Werkzeugwechsler
  • Verriegelungskinematik
  • Unerschöpfliche Vielfalt
mehr
Systemreferenz
Integrierter WPR5000 auf ZiMo

MATCH - Winkelflansch
Serie LWR

  • Standardisiert
  • Einfachste Integration
  • Geringe Störkontur
mehr
1. LWR-WINKELFLANSCH
  • Standardisiert
  • Einfachste Integration
  • Geringe Störkontur
mehr
Systemreferenz
Maschinenbe- und -entladung mit ZiMo

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GPD5000

  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
1. 3-Backen-Zentrischgreifer
  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
Systemreferenz
ZiMo belädt Drehmaschine
Systemreferenz
CT-Messungen von Fertigspritzen mit ZiMo
Systemreferenz
Sägemaschine mit ZiMo
Systemreferenz
ZiMo Schnellspannsystem

Platform Kit (Serie ZiMo1000)

Flexibel konfigurierbar und effizient skalierbar

Mit dem Platform Kit erhalten Sie das Basismodul wahlweise mit oder ohne SPS und können die Roboterzelle ganz frei nach Ihren Anforderungen konfigurieren.

  • Anpassbar auf Ihre Marke: Ideal für Integratoren und Partner
  • Kompatibel mit nahezu allen gängigen Robotern: Integrieren Sie sich Ihren Wunschroboter
  • Maximale Flexibilität: Vielseitige Möglichkeiten in Ausstattung und Optionen
  • Komplett freie Konfigurierung: Keine Einschränkungen in der Anwendung
  • Easy Automation: Auf Wunsch erhalten Sie die schlüsselfertige Automatisierungslösung inklusive Projektierung, Integration, Inbetriebnahme und Service

Platform Kit (Serie ZiMo1000)

Was ist Enthalten?

Basismodul

  • Grundgestell auf vier Hubrollen mit Feststellfüßen​
  • Tischplatte teilbearbeitet
  • Schaltschrank ​inklusive Lüfter / Lüftungsgitter​
  • Schnittstelle (pneumatisch/elektrisch) vorbereitet
  • Elektrische Grundausstattung
  • Statusanzeige (LED-Band) ​
  • Andockleiste mit „Vorhanden“-Abfrage
  • Aufnahmen für Zubehör
  • Schubfach für die einfache Installation + Wartung der Robotersteuerung

Optionen (konfigurierbar)

  • SPS
  • Sicherheitsscanner
  • Schnittstellenmodule (Digital Safety I/O, Euromap 67, Passivverteiler, IO-Link, Pneumatik)
  • Ablagestationen für Werkzeuge
  • Ablagen für Ladungsträger
  • Zusätzliche Andockleisten

Komplettes Endeffektor-Portfolio (konfigurierbar)

  • Greif- und Vakuumkomponenten, MATCH-Ecosystem, Werkzeugwechsler, Achsausgleiche, Kollisionsschutz, Adapterplatten, Sensorik und Zubehör, vorkonfigurierte Robotersets
  • Pneumatisch, Elektrisch, Vakuum, IO-Link

Kundenseitige Programmierung mit Unterstützung der Zimmer Softwarepakete

  • ZiMo SPS + SPS Bausteine zur einfachen Integration des Zimmer Group Portfolios
  • Zimmer Comfort Apps

Roboter

  • Kompatibel mit u.a. ABB, Fanuc, UR, KUKA, Neura, Yaskawa, Denso
  • Nach ergänzender Überprüfung: nahezu alle Roboterhersteller möglich

Service

  • Sie erhalten für sämtliche von der Zimmer Group bezogenen Komponenten – von der Mechanik bis zur Software – den gewohnt zuverlässigen Zimmer Group Service aus einer Hand.

Easy Automation (Engineering)

  • Überprüfung der Integration von neuen Robotermodellen
  • Projektierung
  • Integration und Inbetriebnahme
  • Schlüsselfertige Automatisierungslösung
  • Gesamtverantwortung durch die Zimmer Group

Roboter

Roboterauswahl Platform Kit

Das Platform Kit ist mit Robotern nahezu aller Hersteller kombinierbar und fügt sich somit problemlos in Ihre bestehende Infrastruktur ein. Gern unterstützen wir Sie bei der Überprüfung der Integration neuer Robotermodelle. Sprechen Sie uns einfach an!

KONTAKT


Endeffektoren

Mit über vier Jahrzehnten Erfahrung im Bereich Handhabungs- und Robotertechnik bieten wir Ihnen das nötige Know-how und Vielfalt an Endffektoren an, um gezielt auf Ihre spezifischen Wünsche eingehen zu können. 

1. Elektrische Handhabungskomponenten
Präzise, energieeffizient und wartungsarm – ideal für flexible Greifaufgaben mit variabler Kraftregelung.

2. Pneumatische Handhabungskomponenten
Robust und leistungsstark – bewährt für dynamische Anwendungen mit hohen Taktzahlen.

3. Vakuum-Komponenten
Optimal für flächige oder empfindliche Bauteile – für sicheres und schonendes Handling verschiedenster Materialien.

4. MATCH End-of-Arm-Ecosystem
Ein System, viele Möglichkeiten – mit standardisiertem Schnittstellenkonzept für schnelle Werkzeugwechsel und maximale Flexibilität.

5. Vorkonfigurierte Roboter-Sets
Sofort einsatzbereit – perfekt abgestimmte Kombinationen aus Robotertechnik und Greifer für einen schnellen Projektstart.


Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns!

Persönliche Daten
Nachricht