GP404S-C

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP400
"Der Wirtschaftliche"
- Konzentration auf das Wesentliche
Die wirtschaftlichste Art des Greifens: So reduzieren Sie Ihre Produktionskosten - Bewährte T-Nutenführung
Diese etablierte und bewährte Führungstechnik steht wie keine andere für höchste Prozesssicherheit - Kompakte Bauweise
Reduziert die Störkonturen in Ihrer Anwendung
Ausstattung/Optionen
- Hohe Kraft S
Technische Daten
Hub pro Backe | 2 [mm] |
Greifkraft beim Schließen | 375 [N] |
Greifkraft beim Öffnen | 410 [N] |
Schließzeit | 0.02 [s] |
Öffnungszeit | 0.02 [s] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.01 [mm] |
Betriebsdruck min. | 3 [bar] |
Betriebsdruck max. | 8 [bar] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Arbeitsdruck Sperrluft max. | 0.5 [bar] |
Betriebstemperatur min. | +5 [°C] |
Betriebstemperatur max. | +80 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 4.1 [cm³] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 0.12 [kg] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt

- Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Energiezuführung
von mehreren Seiten möglich - Greiferbacke
Aufnahme der individuellen Greifbacke - Abfragenut
Befestigung und Positionierung der Magnetfeldsensoren - Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
synchronisierte Bewegung der Greiferbacken - Integrierte Greifkraftsicherung
im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher - Positionsabfrage
Permanentmagnet zur direkten Abfrage der Kolbenbewegung - Klemmbock
Aufnahme für induktiven Näherungsschalter (10)