LG18-22

Innengreifer
Serie LGG
- Oberflächenschutz durch Gumminoppen
Schützen Sie dauerhaft die Oberfläche Ihres Werkstückes und minimieren Sie dadurch den Ausschuss - Sicherer Halt
Durch den hohen Reibwert wird Ihr Werkstück auch bei hoher Dynamik sicher gehalten - Direktantrieb
Die Ansteuerung mit nur einer Pneumatikleitung reduziert den Montageaufwand und die Störkonturen
Ausstattung/Optionen
IP54
Wartungsfrei
Technische Daten
| Hub gesamt im Ø | 4 [mm] |
| Greifkraft beim Ausfahren | 100 [N] |
| Spanndurchmesser d min. | 17.5 [mm] |
| Spanndurchmesser D max. | 21.5 [mm] |
| Einfahrzeit / Ausfahrzeit | 0.2 [s] |
| Wiederholgenauigkeit +/- | 0.05 [mm] |
| Betriebsdruck | 2 ... 6 [bar] |
| Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
| Betriebstemperatur | 5 ... +80 [°C] |
| Luftvolumen pro Zyklus | 1 [cm³] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP54 |
| Gewicht | 0.037 [kg] |
| A | M14X1.5 |
| C | 18 [mm] |
| E Ø | 5 [mm] |
| F | 10.5 [mm] |
| G | 7 [mm] |
| K Ø | 17 [mm] |
| L | 42 [mm] |
| M Ø | 14h7 [mm] |
Individualisierungen
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details | ||
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details |
Aufbau im Schnitt

- Energiezuführung
axial ab LG35-39 axial und radial - Befestigung
mittels Passung, Gewinde und Kontermutter - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung kein Überdehnen der Gummimembrane bei Leerhub - direktes Greifen mit Gumminoppen
hohe Haltekraft durch guten Reibwert - Greifen mit einfachwirkender Gummimembrane
geringer Ansteueraufwand Rückstellung beim Entlüften justieren der Kraft über Arbeitsdruck (2 - 6 bar) - Innenkern
spart Luftvolumen und Zykluszeit (ab LG35-39)