LS16-25

Linearschlitten
Serie LS
- Präzise Profilführung
Die Linearführung mit Kugelumlauf und Abstreifer sorgt für eine hohe Präzision und eine hohe Steifigkeit - Standardisierte Adapterplatte
Reduzieren Sie Ihren Fertigungsaufwand und binden Sie Ihre Folgewerkzeuge standardisiert an - Modularer Aufbau
Ermöglicht Ihnen, mehrere Einheiten direkt miteinander zu kombinieren und Ihren Konstruktionsaufwand zu minimieren
Ausstattung/Optionen
10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
IP40
Magnetfeldsensor
Technische Daten
| Hub | 25 [mm] |
| Druckkraft | 100 [N] |
| Zugkraft | 85 [N] |
| Kolbendurchmesser | 16 [mm] |
| Führungsschienengröße | 9 [mm] |
| Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
| Betriebstemperatur | 5 ... +80 [°C] |
| Zylindervolumen pro Zyklus | 9.6 [cm³] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP40 |
| Gewicht | 0.32 [kg] |
Individualisierungen
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details | ||
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details |
Aufbau im Schnitt

- Linearführung mit Kugelumlauf und Abstreifer
präzise und steife Kugelumlaufführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme - Aufnahmenut
schnelle und kostengünstige Positionierung von Adapterplatten: Zubehör, Art. Nr. AP...G - Energiezuführung
alternativ an mehreren Seiten möglich - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Abfragenut für Magnetfeldsensor integrierte, platzsparende Positionsabfrage
- Antrieb
doppeltwirkender Pneumatikzylinder - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Anschlagschraube für Hubbegrenzung