MKS1501E

Klemmelement
Serie MKS

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    5 Mio. statische Klemmzyklen
  • höhere Haltekraft
    durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft
  • Sicherheitselement
    sicheres Klemmen bei Energieausfall
Ausstattung/Optionen
  • PLUS-Anschluss
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
HIWINRG(QR)15RGW..CCVariante anzeigen
HIWINRG(QR)15RGH..CAVariante anzeigen
THKSRG15SRG..AVariante anzeigen
THKSRG15SRG..VVariante anzeigen
Betätigungpneumatisch
Haltekraft400 [N]
Betriebsdruck5.5 ... 6.5 [bar]
ZustandNC (normally closed) Drucklos geschlossen
PLUS-Anschluss möglichJa
Haltekraft PLUS-Anschluss1050 [N]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
B10d-Wert5000000
Positioniergenauigkeit +/-0,02 [mm]
Öffnungszeit0.01 [s]
Schließzeit0.015 [s]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
Reinraumklasse nach DIN EN ISO 14644-16
ZulassungenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht0.26 [kg]
Funktionklemmen
Montagerichtungvon vorne
Zylindervolumen pro Zyklus5 [cm³]
max. Länge Klemmung58
AEPN
Aggregate
Details
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  6. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit