DVR40I4

Drehverteiler
Serie DVR

  • Kompakte Medienübertragung
    Mit diesem Medienüberträger sind Kabelbruch und nicht definierte Störkonturen durch die Versorgungsleitungen kein Thema mehr
  • Flach bauend
    Diese Bauweise reduziert die Momentenbelastung für Ihren Roboter auf ein Minimum und ermöglicht den Einsatz kleinerer, kostengünstigerer Baugrößen
  • Goldkontakte
    Ermöglichen Ihnen Flexibilität in der Übertragung, denn von Feinstströmen bis hin zu 250 Volt und 6 Ampere können Sie alles prozesssicher übertragen
Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1TK 40
Energieübertragung pneumatisch4 [Anzahl]
Durchfluss je Überträger70 [l/min]
Energieübertragung elektrisch4-polig
Stromstärke max.3 [A]
Spannung max.24 [V]
Beschleunigung max.22 [m/s²]
Maximale Drehzahl120 [1/min.]
Maximale Drehzahl720 [°/s]
Rundlauf +/-0.02 [mm]
Planlauf +/-0.02 [mm]
Dauerdrehmoment1 [Nm]
Losdrehmoment1.5 [Nm]
Betriebsdruck max.10 [bar]
Betriebstemperatur5 ... +80 [°C]
Massenträgheitsmoment0.7 [kgcm²]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529IP40
Gewicht0.39 [kg]
Gerade-Verschraubung
Sensorik und Energieversorgung
Details
Winkel-Schwenk-Verschraubung
Sensorik und Energieversorgung
Details
Steckverbinder Gerade Kabel 5 m - Buchse M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Steckverbinder Gerade Kabel 5 m - Stecker M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Steckverbinder Winkel Kabel 5 m - Buchse M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Steckverbinder Winkel Kabel 5 m - Stecker M8
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
  1. Drehmoment-Abstützung
    Abstützen des Rotors bei der Drehbewegung
  2. Robustes, leichtes Gehäuse
    hartbeschichtete Aluminiumlegierung nitrierter Stahl
  3. Roboterflansch
    Teilkreis nach EN ISO 9409-1
  4. Direkte Luftanbindung
    an Baureihe WWR
  5. Federsystem
    ab DVR63 doppelt anliegend
  6. Schleifring
    Hartgold beschichtet Feinströme übertragbar
  7. bis zu 8-fach integrierte Luftdurchführung
    zur schlauchlosen Übertragung von Druckluft Schlauchpaket muss nicht mitgedreht werden
  8. bis zu 12-polige Energieübertragung
    zur kabellosen Übertragung von Signalen es werden keine Kabel auf Torsion beansprucht