DGP404NC

2-Backen-Paralleldrehgreifer
Serie DGP400

"TWO in ONE"

  • Bewährte T-Nutenführung
    Diese etablierte und bewährte Führungstechnik steht wie keine andere für höchste Prozesssicherheit
  • 2 in 1
    Greifen und Schwenken in einem Modul ermöglicht Ihnen die optimale Ausnutzung Ihres Bauraums
  • Individuell einstellbar
    So bleiben Sie flexibel: Ob 90° oder 180°-Schwenkwinkel - Sie entscheiden vor Ort, was Sie für Ihre Anwendung benötigen
Ausstattung/Optionen
  • 1,5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • Feder schließend C
  • IP40
  • Magnetfeldsensor
  • Schwenkwinkel 90°
  • Schwenkwinkel 180°
Hub pro Backe4 [mm]
Nenngreifkraft155 [N]
Durch Feder abgesicherte Greifkraft min.40 [N]
Drehmoment0.5 [Nm]
Greifkraft beim Schließen155 [N]
Schließzeit / Öffnungszeit0.015 / 0.015 [s]
Wiederholgenauigkeit +/-0.05 [mm]
Wiederholgenauigkeit +/-0.05 [°]
Lagerbelastung axial960 [N]
Lagerbelastung radial10 [Nm]
Betriebsdruck3 ... 8 [bar]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebstemperatur5 ... +80 [°C]
Zylindervolumen pro Zyklus5 [cm³]
Zylindervolumen pro Zyklus 90°4.5 [cm³]
Zylindervolumen pro Zyklus 180°9 [cm³]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529IP40
B10d-Wert1500000
Gewicht0.47 [kg]
Gerade-Verschraubung
Sensorik und Energieversorgung
Details
Magnetfeldsensor winklig, Kabel 5 m
Sensorik und Energieversorgung
Details
Magnetfeldsensor winklig, Kabel 0,3 m - Stecker M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Magnetfeldsensor gerade, Kabel 5 m
Sensorik und Energieversorgung
Details
Magnetfeldsensor gerade, Kabel 0,3 m - Stecker M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Individualisierungen
Verwendung
  • Pharma-, Medizin-, Kosmetik- Lebensmittelindustrie
  • Verpackungs-, und Produktionsmaschinen
Vorteile
  • FDA zugelassene Materialien und Beschichtungen
  • Keine schädliche Verunreinigung des Produkts
Details
Individualisierungen
Verwendung
  • In Umgebungen mit leicht entzündlichen Materialien
Vorteile
  • Sicherer Prozess gewährleistet
  • Zertifiziert
  • Alle Produkte und Klassen zertifizierbar
Details
  1. Abnehmbare Zentrierhülse
    • schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken
  2. Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
    • synchronisierte Bewegung der Greiferbacken
  3. präzise T-Nutenführung
    • Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
  4. Endposition 0/90/180° einstellbar
    • im Lieferumfang enthaltene Endanschläge für 0/90/180°
  5. Kurvengetriebe
    • robust, verschleißarm
  6. Antrieb
    • zwei doppelwirkende Pneumatikzylinder
  7. Nut für Magnetfeldsensor
    • Abfrage Drehposition und Greiferbackenposition
  8. Integrierte Greifkraftsicherung
    • im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher, optional in der Ausführung C und O