GSI206

O-Ring Montagegreifer Innen
Serie GSI
- Konzentration auf das Wesentliche
Zahlen Sie nur für das, was Sie auch brauchen - einziger Standardgreifer speziell für die O-Ring-Innenmontage - Einstellbarer Spreizhub
Verhindert ein Überdehnen des O-Rings und sichert eine gleichbleibende Produktionsqualität - Abfrage über Magnetfeldsensorik
Das Detektieren der Endlagen ermöglicht Ihnen kürzere Zykluszeiten und eine durchgängige Steuerung
Ausstattung/Optionen
- 5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- IP30
- Magnetfeldsensor
Technische Daten
Aufnahmehub pro Backe einstellbar min. | 6 [mm] |
Aufnahmehub pro Backe einstellbar max. | 20 [mm] |
Spreizhub pro Backe einstellbar min. | 1 [mm] |
Spreizhub pro Backe einstellbar max. | 6 [mm] |
Abstreifhub | 5 [mm] |
Spreizkraft | 240 [N] |
Möglicher O-Ring Ø bei Schnurstärke 1 | 11-45 [mm] |
Möglicher O-Ring Ø bei Schnurstärke 2 | 20-130 [mm] |
Möglicher O-Ring Ø bei Schnurstärke 3 | 32-130 [mm] |
Möglicher O-Ring Ø bei Schnurstärke 4 | 42-100 [mm] |
Anzahl der Greifbacken | 6 [Anzahl] |
Betriebsdruck min. | 3 [bar] |
Betriebsdruck max. | 8 [bar] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebstemperatur min. | 5 [°C] |
Betriebstemperatur max. | +80 [°C] |
Gewicht | 1.1 [kg] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt

- Spreizbacken
zum Positionieren des O-Rings in der Nut des Werkstücks - Auswerfer (Kolbenstange)
zum Abstreifen des O-Rings - Antrieb über 3 einfachwirkende Pneumatikzylinder
Antrieb Aufnehmerbacken Antrieb Spreizbacken Antrieb Auswerfer - Aufnehmerbacken
zur Aufnahme des O-Rings - Kraftübertragung
über Hebel und Kulisse - Hubeinstellung Aufnehmerbacken
verhindert das Überdehnen des O-Rings bei der Montage - Hubeinstellung Spreizbacken
zum Anpassen an den Bohrungsdurchmesser des Werkstücks - Befestigung und Positionierung
axial, am Greiferboden