LG91-100

Innengreifer
Serie LGG

  • Oberflächenschutz durch Gumminoppen
    Schützen Sie dauerhaft die Oberfläche Ihres Werkstückes und minimieren Sie dadurch den Ausschuss
  • Sicherer Halt
    Durch den hohen Reibwert wird Ihr Werkstück auch bei hoher Dynamik sicher gehalten
  • Direktantrieb
    Die Ansteuerung mit nur einer Pneumatikleitung reduziert den Montageaufwand und die Störkonturen
Ausstattung/Optionen
  • IP54
  • Wartungsfrei
Technische Daten
Hub gesamt im Ø10 [mm]
Spanndurchmesser d min.90.5 [mm]
Spanndurchmesser D max.100.5 [mm]
Greifkraft beim Ausfahren2500 [N]
Einfahrzeit / Ausfahrzeit0.4 [s]
Wiederholgenauigkeit +/-0.05 [mm]
Betriebsdruck min.2 [bar]
Betriebsdruck max.6 [bar]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebstemperatur min.5 [°C]
Betriebstemperatur max.+80 [°C]
Luftvolumen pro Zyklus117 [cm³]
Schutzart nach IEC 60529IP54
Gewicht1.8 [kg]
AM20X1.5
C25 [mm]
E Ø18 [mm]
F26.5 [mm]
G22.5 [mm]
K Ø90 [mm]
L110 [mm]
M Ø20h7 [mm]
Aufbau im Schnitt
  1. Energiezuführung
    axial ab LG35-39 axial und radial
  2. Befestigung
    mittels Passung, Gewinde und Kontermutter
  3. Robustes, leichtes Gehäuse
    hartbeschichtete Aluminiumlegierung kein Überdehnen der Gummimembrane bei Leerhub
  4. direktes Greifen mit Gumminoppen
    hohe Haltekraft durch guten Reibwert
  5. Greifen mit einfachwirkender Gummimembrane
    geringer Ansteueraufwand Rückstellung beim Entlüften justieren der Kraft über Arbeitsdruck (2 - 6 bar)
  6. Innenkern
    spart Luftvolumen und Zykluszeit (ab LG35-39)