LI50-50S

Linearzylinder
Serie LI
- Großer Aufnahmeflansch
Die große Anschraubfläche vereinfacht Ihre Konstruktion und ermöglicht ein sicheres Anbringen der Folgewerkzeuge - Gedämpfte Endlage
Mit Hilfe von PowerStop-Dämpfern können Sie die Endlagen sanft anfahren und erhöhen dadurch die Prozesssicherheit und Lebensdauer Ihrer Anwendung - Störungsfreier Dauereinsatz
Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 10 Mio. Zyklen ohne Wartung
Ausstattung/Optionen
10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
Endlagendämpfung Elastomer
Endlagendämpfung Powerstop
IP54
Induktiver Sensor- 2-fach führend
Technische Daten
| Hub | 50 [mm] |
| Druckkraft | 950 [N] |
| Zugkraft | 950 [N] |
| Verfahrzeit ohne Auflast | 0.13 [s] |
| Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
| Betriebstemperatur | 5 ... +80 [°C] |
| Zylindervolumen pro Zyklus | 166 [cm³] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP54 |
| B10d-Wert | 10000000 |
| Gewicht | 2.9 [kg] |
| Belastung Fa max. | 300 [N] |
| Durchbiegung A max. | 0.03 [mm] |
Individualisierungen
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details | ||
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details |
Aufbau im Schnitt

- Führungsstange
- gehärtet, geschliffene Stahlwelle
- Klemmbock
- Aufnahme für induktiven Näherungsschalter
- Antrieb
- doppeltwirkender Pneumatikzylinder
- Energiezuführung
- abluftgedrosselt empfohlen
- Anschlagquitierschraube
- direkte Abfrage des Aufnahmeflansches
- als Zubehör erhältlich
- Endlagendämpfung
- mit Elastomerdämpfer oder patentiertem hydraulischen Stoßdämpfer
- Kolbenstange
- aus geschliffenem, hartverchromten Stahl
- bei Ausführung D durchgängig
- Aufnahmeflansch
- zur Anbindung der kundenspezifischen Applikationen