WER3000FSI19-00

Energieelement
Serie WER3000

  

  • Fluidische und elektrische Energieübertragung
  • Standardisiert und konfektioniert
  • Kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
  • Kundenspezifisch modifizierbar
FunktionSignalstrom
Anzahl Kontakte19
Anschlussge­windeM23
Betriebsspan­nung63 [V]
Nennstrom6 [A]
SerieWER3000
Übertragungsartelektrisch
Passend für BaugrößeWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Passend fürFestteil
VerbindungsartSteckverbindung
AnschlusstypStecker
AnschlussartRundsteckverbinder
Anschlussausrichtungradial oder axial
Fügekraft70 [N]
Lösekraft50 [N]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529IP54
B10d-Wert100000
Gewicht0.13 [kg]
Rundsteckverbinder gerade
Zubehör
Details
Rundsteckverbinder winklig
Zubehör
Details
Energieelement
Energieelemente
12 Rundsteckverbinder M23
Details
Energieelement
Energieelemente
19 Rundsteckverbinder M23
Details
Serie WER3000 elektrisch
Energieelemente
13+6 Rundsteckverbinder M23
Details
Serie WER3000 Schutz für das Festteil
Energieelemente
Details
Energieelement
Energieelemente
4x3 Rundsteckverbinder M8
Details
Energieelement
Energieelemente
4x4 Rundsteckverbinder M8
Details