SF50MLD4-C

Flachschwenkeinheiten
Serie SF-C

"Die Überlegene"

  • Bis zu 100% mehr Leistung als der Benchmark
    Durch die überlegene Endlagendämpfung können Sie mehr Masse in kürzester Zeit schwenken und erhöhen somit den Teileaustoß Ihrer Maschine
  • Große Mittenbohrung
    Reduzieren Sie die Störkonturen in Ihrer Anwendung, indem Sie Ihre Versorgungsleitungen direkt durch die Mitte des Drehflansches legen
  • Mehr als 100% höhere radiale Lagerbelastung als der Benchmark
    Die großzügig dimensionierten Lager stehen für Robustheit und Langlebigkeit und sorgen für höchste Prozesssicherheit in Ihrer Anwendung
Ausstattung/Optionen
  • 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • Endlagendämpfung Powerstop
  • Fluidische Durchführung
  • IP64
  • Magnetfeldsensor
  • Induktiver Sensor
  • Positionierbarkeit 3 Positionen
  • Schwenkwinkel einstellbar
  • Schwenkwinkel 90°
  • Schwenkwinkel 180°
  • Flansch
  • Endlagen einstellbar +/- 3°
Technische Daten
Schwenkwinkel-90 / 0 / +90 [°]
Drehmoment1.5 [Nm]
Energieübertragung pneumatisch4 [Anzahl]
Schwenkwinkel einstellbar +/-3 [°]
Durchgangsbohrung Ø9 [mm]
Lagerbelastung axial490 [N]
Lagerbelastung radial24 [Nm]
Wiederholgenauigkeit +/-0.01 [°]
Betriebsdruck min.3 [bar]
Betriebsdruck max.8 [bar]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebstemperatur min.5 [°C]
Betriebstemperatur max.+80 [°C]
Zylindervolumen pro Zyklus44 [cm³]
Schutzart nach IEC 60529IP64
Gewicht1.2 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. zweifach kugelgelagerte Hohlwelle
    zur Durchführung von Versorgungsleitungen Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
  2. bis zu 8-fach integrierte Luftdurchführung
    zur schlauchlosen Übertragung von Druckluft Schlauchpaket muss nicht mitgeschwenkt werden
  3. Einstellbare Endposition
    +/- 3° einstellbare Endlage
  4. großer, präziser Aufnahmeflansch
    einfache Werkzeuganbindung
  5. integrierte Stoßdämpfer mit Wendelnut-Technologie
    einstellbare Endlagendämpfung Erwärmung wird durch Einbau in pneumatischen Druckraum verhindert
  6. Drosselverschraubung
    zur Geschwindigkeitsregulierung (im Lieferumfang enthalten)
  7. Kraftübertragung
    Zahnstangen und Zahnrad
  8. Antrieb
    zwei doppelwirkende Pneumatikzylinder hohes Drehmoment