SWM1054

Winkelschwenkeinheiten
Serie SWM1000

"Die Schlanke"

  • Optimierte Bauform
    Angepasst an eine Portalachse, können Sie die Einheit platzsparend in Ihrer Maschinenbeladung integrieren
  • Großer Aufnahmeflansch
    Die große Anschraubfläche vereinfacht Ihre Konstruktion und ermöglicht ein sicheres Anbringen der Folgewerkzeuge
  • Störungsfreier Dauereinsatz
    Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 10 Mio. Zyklen ohne Wartung
zum Anfragekorb hinzufügen zum Vergleich hinzufügen
Ausstattung/Optionen
  • 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • Endlagendämpfung Powerstop
  • IP30
  • Magnetfeldsensor
  • Positionierbarkeit 2 Positionen
Technische Daten
Schwenkwinkel90 [°]
Schwenkwinkel einstellbar +/-3 [°]
Drehmoment 0°40 [Nm]
Drehmoment 45°29 [Nm]
Drehmoment 90°40 [Nm]
Wiederholgenauigkeit +/-0.01 [°]
Schwenkzeit ohne Anbaulast0.5 [s]
Betriebsdruck min.3 [bar]
Betriebsdruck max.8 [bar]
Betriebstemperatur min.5 [°C]
Betriebstemperatur max.+80 [°C]
Zylindervolumen pro Zyklus215 [cm³]
Gewicht2.3 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Befestigung und Positionierung
  2. Antrieb
    doppelwirkender Pneumatikzylinder
  3. Drosselverschraubung
    zur Geschwindigkeitsregulierung im Lieferumfang enthalten
  4. Einstellbare Endposition
    +/- 3° einstellbare Endlage
  5. Aufnahmeflansch
    zur Anbindung der kundenspezifischen Applikationen
  6. Kraftübertragung 90° Schwenken
    Kniehebelprinzip
  7. patentierte, hydraulische Stoßdämpfer
    einstellbare Endlagendämpfung