LI30-30

Linearzylinder
Serie LI

  • Großer Aufnahmeflansch
    Die große Anschraubfläche vereinfacht Ihre Konstruktion und ermöglicht ein sicheres Anbringen der Folgewerkzeuge
  • Gedämpfte Endlage
    Mit Hilfe von PowerStop-Dämpfern können Sie die Endlagen sanft anfahren und erhöhen dadurch die Prozesssicherheit und Lebensdauer Ihrer Anwendung
  • Störungsfreier Dauereinsatz
    Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 10 Mio. Zyklen ohne Wartung
Ausstattung/Optionen
  • 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • Endlagendämpfung Elastomer
  • Endlagendämpfung Powerstop
  • IP54
  • Induktiver Sensor
Hub30 [mm]
Druckkraft270 [N]
Zugkraft200 [N]
Verfahrzeit ohne Auflast0.14 [s]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebstemperatur5 ... +80 [°C]
Zylindervolumen pro Zyklus25 [cm³]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529IP54
B10d-Wert10000000
Gewicht0.37 [kg]
Belastung Fa max.50 [N]
Durchbiegung A max.0.05 [mm]
Schwenk-Drosselrückschlagventil
Sensorik und Energieversorgung
Details
Induktiver Näherungsschalter, M12
Sensorik und Energieversorgung
Details
Adapterplatte
Zubehör
Details
Anschlagdämpfer
Zubehör
Details
Stoßdämpfer-Aufnahme
Zubehör
Details
Industriestoßdämpfer PowerStop
Industriestoßdämpfer PowerStop
Details
Steckverbinder Gerade Kabel 5 m - Buchse M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Steckverbinder Winkel Kabel 5 m - Buchse M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Zentrierscheibe
Zubehör
Details
Individualisierungen
Verwendung
  • Pharma-, Medizin-, Kosmetik- Lebensmittelindustrie
  • Verpackungs-, und Produktionsmaschinen
Vorteile
  • FDA zugelassene Materialien und Beschichtungen
  • Keine schädliche Verunreinigung des Produkts
Details
Individualisierungen
Verwendung
  • In Umgebungen mit leicht entzündlichen Materialien
Vorteile
  • Sicherer Prozess gewährleistet
  • Zertifiziert
  • Alle Produkte und Klassen zertifizierbar
Details
  1. Führungsstange
    gehärtet, geschliffene Stahlwelle
  2. Klemmbock
    Aufnahme für induktiven Näherungsschalter
  3. Antrieb
    doppeltwirkender Pneumatikzylinder
  4. Energiezuführung
    abluftgedrosselt empfohlen
  5. Anschlagquitierschraube
    direkte Abfrage des Aufnahmeflansches als Zubehör erhältlich
  6. Endlagendämpfung
    mit Elastomerdämpfer oder patentiertem hydraulischen Stoßdämpfer
  7. Kolbenstange
    aus geschliffenem, hartverchromten Stahl bei Ausführung D durchgängig
  8. Aufnahmeflansch
    zur Anbindung der kundenspezifischen Applikationen