SWM1035
Winkelschwenkeinheiten
Serie SWM1000
"Die Schlanke"
- Optimierte Bauform
Angepasst an eine Portalachse, können Sie die Einheit platzsparend in Ihrer Maschinenbeladung integrieren - Großer Aufnahmeflansch
Die große Anschraubfläche vereinfacht Ihre Konstruktion und ermöglicht ein sicheres Anbringen der Folgewerkzeuge - Störungsfreier Dauereinsatz
Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 10 Mio. Zyklen ohne Wartung
Ausstattung/Optionen
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- Endlagendämpfung Powerstop
- IP30
- Magnetfeldsensor
- Positionierbarkeit 2 Positionen
- Positionierbarkeit 2 Positionen
- Endlagendämpfung Powerstop
Technische Daten
Schwenkwinkel | 90 [°] |
Schwenkwinkel einstellbar +/- | 3 [°] |
Drehmoment 0° | 10 [Nm] |
Drehmoment 45° | 7 [Nm] |
Drehmoment 90° | 10 [Nm] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.01 [°] |
Schwenkzeit ohne Anbaulast | 0.3 [s] |
Betriebsdruck min. | 3 [bar] |
Betriebsdruck max. | 8 [bar] |
Betriebstemperatur min. | 5 [°C] |
Betriebstemperatur max. | +80 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 55 [cm³] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP30 |
Gewicht | 0.93 [kg] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt
- Befestigung und Positionierung
- Antrieb
doppeltwirkender Pneumatikzylinder - Drosselverschraubung
zur Geschwindigkeitsregulierung im Lieferumfang enthalten - Einstellbare Endposition
+/- 3° einstellbare Endlage - Aufnahmeflansch
zur Anbindung der kundenspezifischen Applikationen - Kraftübertragung 90° Schwenken
Kniehebelprinzip - patentierte, hydraulische Stoßdämpfer
einstellbare Endlagendämpfung