KWH nicht möglich

Klemmelement
Serie KWH

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geöffnet (NO)
    mit Druck schließend
  • extrem langlebig
    10 Mio. statische Klemmzyklen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
SchneebergerBM15BMW..JVariante anzeigen
SchneebergerBM15BMW..KVariante anzeigen
SchneebergerBM20BMW..NVariante anzeigen
HIWINEG(QE)25EGH..CAVariante anzeigen
HIWINEG(QE)25EGH..SAVariante anzeigen
HIWINEG(QE)25EGW..CAVariante anzeigen
HIWINEG(QE)25EGW..CCVariante anzeigen
HIWINEG(QE)25EGW..SAVariante anzeigen
HIWINEG(QE)25EGW..SCVariante anzeigen
HIWINEG(QE)25QEH..CAVariante anzeigen
HIWINEG(QE)25QEH..SAVariante anzeigen
HIWINEG(QE)25QEW..CCVariante anzeigen
HIWINEG(QE)25QEW..SCVariante anzeigen
NTN-SNRLGB25LGBCS..BNVariante anzeigen
NTN-SNRLGB25LGBCS..BSVariante anzeigen
NTN-SNRLGB25LGBXS..BNVariante anzeigen
NTN-SNRLGB25LGBXS..BSVariante anzeigen
SchneebergerBM25BMW..AVariante anzeigen
SchneebergerBM25BMW..BVariante anzeigen
SchneebergerBM25BMW..FVariante anzeigen
SchneebergerBM25BMW..GVariante anzeigen
SchneebergerBM25BMW..CVariante anzeigen
SchneebergerBM25BMW..DVariante anzeigen
SchneebergerBM25BMW..EVariante anzeigen
SchneebergerBM30BMW..AVariante anzeigen
SchneebergerBM30BMW..BVariante anzeigen
SchneebergerBM30BMW..FVariante anzeigen
SchneebergerBM30BMW..GVariante anzeigen
SchneebergerBM30BMW..CVariante anzeigen
SchneebergerBM30BMW..DVariante anzeigen
SchneebergerBM30BMW..EVariante anzeigen
SchneebergerBM35BMW..AVariante anzeigen
SchneebergerBM35BMW..BVariante anzeigen
SchneebergerBM35BMW..FVariante anzeigen
SchneebergerBM35BMW..GVariante anzeigen
SchneebergerBM35BMW..NVariante anzeigen
SchneebergerBM35BMW..CVariante anzeigen
SchneebergerBM35BMW..DVariante anzeigen
SchneebergerBM35BMW..EVariante anzeigen
SchneebergerBM45BMW..AVariante anzeigen
SchneebergerBM45BMW..BVariante anzeigen
SchneebergerBM45BMW..CVariante anzeigen
SchneebergerBM45BMW..DVariante anzeigen
SchneebergerBM20BMW..HVariante anzeigen
SchneebergerBM20BMW..JVariante anzeigen
SchneebergerBM20BMW..LVariante anzeigen
SchneebergerBM30BMW..HVariante anzeigen
SchneebergerBM35BMW..HVariante anzeigen
SchneebergerBM25BMW..JVariante anzeigen
SchneebergerBM30BMW..JVariante anzeigen
SchneebergerBM35BMW..JVariante anzeigen
SchneebergerBM25BMW..KVariante anzeigen
SchneebergerBM25BMW..LVariante anzeigen
SchneebergerBM30BMW..LVariante anzeigen
SchneebergerBM35BMW..LVariante anzeigen
SchneebergerBM25BMW..HVariante anzeigen
SchneebergerBM30BMW..NVariante anzeigen
Betätigunghydraulisch
ZustandNO (normally open) Drucklos geöffnet
Positioniergenauigkeit +/-0,02 [mm]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
Funktionklemmen
Individualisierungen
Verwendung
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Verpackungsindustrie
  • Food, Pharma, Life Science
Vorteile
  • Ansteuerung des Klemmelementes, wenn der Standardanschluss nicht zugänglich ist
  • Vermeidung von Störkonturen
  • Einfache Integration in Maschinen oder Anlagen über Anspiegelung
Details
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Rückstellfeder
    formschlüssig in den Backen integriert
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Membran
    für die Druckbeaufschlagung
  6. Abstreifer
    kann optional mitbestellt werden