KWH3502DS1A

Klemmelement
Serie KWH

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geöffnet (NO)
    mit Druck schließend
  • extrem langlebig
    10 Mio. statische Klemmzyklen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
INATSX-E(RUE)35RWU..-EVariante anzeigen
INATSX-E(RUE)35RWU..-E-LVariante anzeigen
INATSX-E(RUE)35RWU..-FVariante anzeigen
INATSX-E(RUE)35RWU..-F-LVariante anzeigen
Betätigunghydraulisch
Haltekraft5700 [N]
Betriebsdruck5 ... 160 [bar]
ZustandNO (normally open) Drucklos geöffnet
PLUS-Anschluss möglichNein
Nennbetriebsdruck150.0 [bar]
B10d-Wert10000000
Positioniergenauigkeit +/-0,02 [mm]
Öffnungszeit0.06 [s]
Schließzeit0.1 [s]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht2.8 [kg]
Funktionklemmen
Montagerichtungvon vorne
Abstreiferja
max. Länge Klemmung138
Alternativer Luftanschluss
Individualisierungen
Verwendung
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Verpackungsindustrie
  • Food, Pharma, Life Science
Vorteile
  • Ansteuerung des Klemmelementes, wenn der Standardanschluss nicht zugänglich ist
  • Vermeidung von Störkonturen
  • Einfache Integration in Maschinen oder Anlagen über Anspiegelung
Details
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Rückstellfeder
    formschlüssig in den Backen integriert
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Membran
    für die Druckbeaufschlagung
  6. Abstreifer
    kann optional mitbestellt werden