Universalgreifer der Produktfamilie 5000
Die vielfach prämierten Premium-Pneumatikgreifer der Produktfamilie 5000 mit ihrer extrem robusten, hart beschichteten Stahl-in-Stahl-Profilnutenführung sind wahre Alleskönner. Für den echten Universaleinsatz konzipiert, besitzen diese, je nach Variante, eine Reihe von Merkmalen (Schnelligkeit, hohe Greifkräfte, große Greifbackenlängen) und bieten somit für jede Anwendung die passende Lösung!
Universalgreifer, passend für jede Anwendung. Vom Winkelgreifer, über Zentrischgreifer bis hin zum Parallelgreifer – mit der 5000er Familie haben Sie die Wahl!
Ihre Benefits
- Aluminum oder Steel Linear Guide – prozesssichere und präzise Führung für jede Anwendung
- Korrosionsgeschützt und abgedichtet bis zu IP67 – für widrigste Umgebungsparameter
- Bis zu 30 Mio. Zyklen ohne Wartung - sorgenfrei produzieren
- Pneumatisch, pneumatisch intelligent, elektrisch – flexibel durch 3 Antriebskonzepte
- 1 Anschraubbohrbild für 3 Antriebskonzepte – kein Konstruktionsaufwand beim Tausch

Einsatzgebiete
- Bei mittel bis stark verschmutzter Umgebung
- Schutzklasse IP64/67
- Reinraumklasse 5/6
- S-Variante mit erhöhter Greifkraft
- Korrosionsgeschützt und temperaturbeständig
Einsatzgebiete
- Bei sauberer bis leicht verschmutzter Umgebung
- Schutzklasse IP40
- Reinraumklasse 4
- L-Variante mit vergrößertem Hub
Hybridgreifer (IO-Link)
Mehr Effizienz
50% kürzere Zykluszeiten
reduzieren
90% Druckluft sparen
IO-Link
Prozessüberwachung
Einsatzgebiete
- High-Speed Handling
- Energieeffiziente Pneumatik-Anwendungen
- IO-Link Automation mit Diagnose/Monitoring
- Schnelle Inbetriebnahme durch IO-Link
- Digitaler Zwilling – Greifer virtuell testen
HÄLT DICHT - ALLEN WIDRIGKEITEN ZUM TROTZ
Alle Premiumgreifer der 5000er Serie sind standardmäßig korrosionsgeschützt und nach IP64 abgedichtet, d.h. sie sind staubdicht und geschützt gegen allseitiges Spritzwasser. Bei Verwendung eines Protektors warten diese dann sogar mit einer Dichtheitsklasse von IP67 auf (staubdicht und Schutz vor zeitweiligem Untertauchen).
ECHTE DAUERLÄUFER
Dank ihrer niedrigen Reibungskoeffizienten, kompakten Bauweise und den guten Notlaufeigenschaften sind die Greifer der Serie 5000 in der Lage mindestens 30 Millionen Zyklen ohne Wartung zu bewältigen. Beste Aussichten also für einen zuverlässigen, dauerhaften und ausfallsicheren Produktionsprozess!

FÜR DIE ZUKUNFT GERÜSTET
Sie sind Industrie 4.0 ready und suchen den passenden Greifer? Dann legen wir Ihnen unsere Variante -IL der Serie 5000 ans Herz. Diese pneumatisch-elektrischen IO-Link-Hybridgreifer eignen sich hervorragend für Anwender, die den Schritt in die Industrie 4.0-Welt des Greifens machen, aber nicht auf einen pneumatischen Antrieb verzichten wollen. In den Greifer ist eine Sensorik integriert, die die Position der Greiferbacken im Bereich von +- 0,05 Millimetern erfasst. Damit wird nicht nur die Prozessüberwachung möglich, sondern zum Beispiel auch eine Identifikation von Werkstücken anhand ihres Durchmessers. Darüber hinaus können in die Greifer insgesamt 32 Werkstückdatensätze einprogrammiert werden.
Wie Sie den IO-Link Greifer in Ihre SPS-Umgebung integrieren, erfahren Sie hier Schritt für Schritt:
QUAL DER WAHL
Neben unseren Greifern mit Stahl-in-Stahl- Profilnutenführung (Steel Linear Guide) haben Sie auch die Wahl sich für ein Modell mit einer Stahl-Aluminium-Profilnutenführung (Aluminum Linear Guide) zu entscheiden. Diese Greifer sind besonders für preisbewusste Kunden interessant, die aber nicht auf die bewährte Qualität der Zimmer Group verzichten wollen. Technisch übertreffen die GPP/GPD5000AL-Greifer mit ihrer Stahl-Aluminium-Profilnutenführung alle T-Nuten-Greifer und sind im Marktumfeld Greifern mit Vielzahnführungen mindestens ebenbürtig. Dabei garantiert die Zimmer Group mit seiner kompromisslosen Qualität „Made in Germany“ bis zu 15 Millionen Zyklen ohne Wartung.

BENCHMARK – GREIFBARE UNTERSCHIEDE
Unsere 5000er Greifer-Baureihe überzeugt mit einer enormen Robustheit, einer überlegenen Performance und 24/7 - den uneingeschränkten Dauereinsatz bei höchster Anlagenverfügbarkeit. Somit sind diese Greifer - nicht nur für uns - BETTER THAN THE REST! Sie brauchen dafür eine Bestätigung? Kein Problem – hier erfahren Sie, was unsere Kunden über unsere 5000er Greifer-Baureihe sagen.
Zubehör
Die Greifer der Serie 5000 weisen eine Vielzahl von Detaillösungen auf, die den täglichen Einsatz erleichtern. Darüber hinaus bieten wir eine breite Palette an Greifer-Zubehör wie Universal-, Einstell- oder Wechselbacken aber auch Andrücksterne, die Belastungen auf Greifer, die z.B. beim Füge-Prozess entstehen, stark reduzieren.

UNIVERSALBACKEN – UB5000
Verwendbar für den sofortigen Einsatz oder zur individuellen Nachbearbeitung
Die Greifbackenrohlinge sind in den Ausführungen Aluminium (AL) und Stahl (ST) verfügbar und werden direkt über die im Lieferumfang befindlichen Schrauben am Greifer montiert. Die dazu nötigen Passungen für die Zentrierhülsen sind dafür bereits vorhanden. Pro Greiferbacke wird eine Universalbacke benötigt.
EINSTELLBACKEN – EB5000
Zur werkzeuglosen Anpassung des Greifbereichs
Durch das manuelle Betätigen des federvorgespannten Verriegelungsmechanismus kann die Einstellbacke innerhalb der mit einer Nummern-Skala versehenen Rasterung verschoben werden. In Abhängigkeit zu den wirkenden Kräften und Momenten gibt es die Einstellbacken in den Ausführungen Aluminium (AL) und Stahl (ST). Pro Greiferbacke wird eine Einstellbacke benötigt.


WECHSELBACKEN – WB5000
Ermöglichen das schnelle Wechseln der individuellen Greifbacken
Es wird pro Greiferbacke ein Festteil und mindestens ein Losteil-Set benötigt, abhängig von der Anzahl der zu wechselnden Greifbacken. Die manuelle Verriegelung über den im Lieferumfang des Festteils befindlichen Torx-Schlüssel kann von zwei Seiten erfolgen.
ANDRÜCKSTERN – ADS5000
Nur für SERIE GPD verfügbar
Der Andrückstern dient, bei geöffneten Greifbacken, zum federunterstützen Positionieren des Werkstückes gegen einen Anschlag. Dadurch werden die Belastungen auf den Greifer, die beim Fügen entstehen, stark reduziert.



















