LG81-90

Innengreifer
Serie LGG
- Oberflächenschutz durch Gumminoppen
Schützen Sie dauerhaft die Oberfläche Ihres Werkstückes und minimieren Sie dadurch den Ausschuss - Sicherer Halt
Durch den hohen Reibwert wird Ihr Werkstück auch bei hoher Dynamik sicher gehalten - Direktantrieb
Die Ansteuerung mit nur einer Pneumatikleitung reduziert den Montageaufwand und die Störkonturen
Ausstattung/Optionen
- IP54
- Wartungsfrei
Technische Daten
Hub gesamt im Ø | 11 [mm] |
Spanndurchmesser d min. | 80.5 [mm] |
Spanndurchmesser D max. | 91.5 [mm] |
Greifkraft beim Ausfahren | 2000 [N] |
Einfahrzeit / Ausfahrzeit | 0.4 [s] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.05 [mm] |
Betriebsdruck min. | 2 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6 [bar] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebstemperatur min. | 5 [°C] |
Betriebstemperatur max. | +80 [°C] |
Luftvolumen pro Zyklus | 67 [cm³] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 0.91 [kg] |
A | M20X1.5 |
C | 25 [mm] |
E Ø | 16 [mm] |
F | 24.5 [mm] |
G | 20 [mm] |
K Ø | 80 [mm] |
L | 100 [mm] |
M Ø | 20h7 [mm] |
Aufbau im Schnitt

- Energiezuführung
axial ab LG35-39 axial und radial - Befestigung
mittels Passung, Gewinde und Kontermutter - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung kein Überdehnen der Gummimembrane bei Leerhub - direktes Greifen mit Gumminoppen
hohe Haltekraft durch guten Reibwert - Greifen mit einfachwirkender Gummimembrane
geringer Ansteueraufwand Rückstellung beim Entlüften justieren der Kraft über Arbeitsdruck (2 - 6 bar) - Innenkern
spart Luftvolumen und Zykluszeit (ab LG35-39)