ZGB130X1000-38-FL1

Sistema de sujeción por vacío
Serie ZGB
- Dimensiones: 130x220 mm-130x1200 mm
- Potente
- Flujo de volumen: 800 l/min - 2896 l/min
- Consumo de aire: 416 l/min - 832 l/min
- Nivel de vacío máx.: -75 kPa
- Compatible con vasos de espuma y vasos Magic
- Serie sucesora de la ZGA con carcasa ligera de nuevo desarrollo
Datos técnicos
Dimensiones | 130x1000 [mm] |
Tipo de generador de vacío | Cartucho de vacío |
Tipo cartucho de vacío | ZVCL303 |
Número de conexiones de aire comprimido | 1 |
Niveles y número de cartuchos de vacío | 8 |
Elemento de estanqueidad | Estera de espuma selladora |
Presión de servicio máx. | 7 [bar] |
Conexión de aire comprimido | G1/4" interior |
Altura del elemento de estanqueidad | 10 [mm] |
Nivel de ruido máx. | 65 [dB] |
Patrón de agujeros de la estera de espuma de sellado | Redondo Ø5 |
permeable al aire | |
Consumo de aire a 6 bar | 832 [l/min] |
Número de etapas Cartucho de vacío | 3 |
Tipo de válvula de la pinza de zona | Resistencia al flujo |
Filtro de vacío | Sí |
Peso | 5.3 [kg] |
Flujo de volumen | 2896 [l/min] |