Tenazas de corte
Serie ZK1000

  • Extremadamente ligera
    Esta ligereza le permite utilizar un eje de desplazamiento más pequeño y reduce así los costes totales de la aplicación
  • Integración del detector magnético
    Unas de las pocas tenazas de corte del mercado cuyas posiciones se detectan de manera segura para el proceso y pueden transmitirse al control
  • ¡La decisión es suya!
    Tanto si se trata de mazarota o de alambre de acero: entre la gran variedad de materiales y geometrías de corte siempre encontrará las cuchillas adecuadas
Características de la serie
  • 5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • Autoretención en la apertura por muelle O
  • IP30
  • Detector magnético
  1. juego de cuchillas
    gran campo de aplicación gracias a la gran diversidad de cuchillas de diferente geometría
  2. Muelle de recuperación
    para abrir las cuchillas
  3. Abrazadera de sujeción
    alojamiento para detector inductivo
  4. Detector magnético
    para la detección de la posición
  5. Accionamiento
    cilindro neumático de simple efecto
  6. Carcasa
    Aleación de aluminio anodizado duro
  7. Fijación y posicionamiento
    a través de ajuste, rosca y contratuerca
  8. Abastecimiento de energía
Individualizaciones
Utilización
  • Industria farmacéutica, médica, cosmética y alimentaria
  • Máquinas de embalaje y producción
Ventaja
  • Materiales y tratamiento de superficies homologados por la FDA
  • Sin suciedad contaminante del producto
Detalles
Utilización
  • En entornos con materiales fácilmente inflamables
Ventaja
  • Proceso seguro garantizado
  • Certificado
  • Todos los productos y clases pueden certificarse
Detalles