Tenazas de corte
Serie ZK

  • Tipo de construcción plano
    Reduce los cantos conflictivos y le permite una integración sencilla en su concepto de máquina
  • ¡La decisión es suya!
    El alojamiento de las mordazas le ofrece la posibilidad de adaptar cuchillas estándar, dedos o su propia construcción
  • Uso continuo sin fallos
    Nuestra calidad intransigente "Made in Germany" le garantiza hasta 5 millones de ciclos de agarre sin necesidad de mantenimiento
Características de la serie
  • 5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • Autoretención en la apertura por muelle O
  • IP30
  • Detector magnético
  1. Activador de detección
    para la detección de la posición
  2. Sujeción de dedos
    para dedos, cuchillas, tenazas y similares individuales
  3. Muelle integrado
    ayuda para el retorno a la posición inicial de las pinzas (ZK33)
  4. Carcasa robusta y ligera
    Aleación de aluminio anodizado duro
  5. Transmisión de fuerza
    a través de cuña y rodillos
  6. Fijación y posicionamiento
    varios lados alternativos para un montaje individual
  7. Abastecimiento de energía
    alternativamente por varios lados
  8. Accionamiento
    cilindro neumático de doble efecto
Individualizaciones
Utilización
  • Industria farmacéutica, médica, cosmética y alimentaria
  • Máquinas de embalaje y producción
Ventaja
  • Materiales y tratamiento de superficies homologados por la FDA
  • Sin suciedad contaminante del producto
Detalles
Utilización
  • En entornos con materiales fácilmente inflamables
Ventaja
  • Proceso seguro garantizado
  • Certificado
  • Todos los productos y clases pueden certificarse
Detalles