Modelo predecesor SF10

Ventosas
Serie V-SF

Datos personales
Mensaje
Datos técnicos
Fuerza de aspiración teórica6 [N]
Fuerza de elevación2.2 [N]
Volumen0.5 [cm³]
Tipo de conexión1
Medida D110 [mm]
Medida D210 [mm]
Medida H min.10 [mm]
Medida H max.14 [mm]