ZB30-N-14M-M

Ventosa de fuelles
Serie ZB
- Diámetro: 5 mm-150 mm
- Geometría óptima
- Para superficies lisas y curvadas
- Uso universal
- Compensación de altura y función de amortiguación mediante 1,5 pliegues
- Amplia gama de diámetros
- Campos de aplicación
- Embalaje
- Bienes de consumo
- Intralogística
- Madera y materiales compuestos
Datos técnicos
Diámetro | 30 [mm] |
Material | NBR |
Rosca de conexión | G1/4" exterior |
Tipo de filtro | Filtro de malla |
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 1.22 [kg] |
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 2.24 [kg] |
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 2.42 [kg] |
Dureza Shore | 60 |
Forma de ventosa | redondo |
Color | Negro |
Temperatura de servicio | -20 ... +110 [°C] |
Volumen | 10 [cm³] |
Peso | 0.015 [kg] |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar