LSX25-200

Carros lineales planos
Serie LSX
- Con doble guía
La guía lineal con casquillo de bolas y rascadores proporciona una gran precisión y una elevada rigidez - Posición final amortiguada
Con ayuda de los amortiguadores PowerStop, puede acceder a las posiciones finales con suavidad y aumentar así la seguridad del proceso y la vida útil de la aplicación - Uso continuo sin fallos
Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
Equipamiento/Opciones
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- Amortiguación de posiciones finales con Powerstop
- IP40
- Detector magnético
Datos técnicos
Carrera | 200 [mm] |
Fuerza de presión | 265 [N] |
Fuerza de tracción | 220 [N] |
Peso de manipulación recomendado | 15 [kg] |
Diámetro del émbolo | 25 [mm] |
Tamaño de la guía | 18 [mm] |
Temperatura de servicio mín. | 5 [°C] |
Temperatura de servicio máx. | +80 [°C] |
Volumen de cilindro por ciclo | 180 [cm³] |
Protección según IEC 60529 | IP40 |
Peso | 1.9 [kg] |
Accesorios
Detalle de las ventajas

- Guía lineal con casquillo de bolas y rascador
doble guía lineal para la absorción de fuerzas y momentos - Amortiguadores hidráulicos patentados
amortiguación de posiciones finales ajustable se puede suministrar como accesorio - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Abastecimiento de energía
alternativamente por varios lados - Ranura de alojamiento para detector magnético
detección de la posición integrada, con ahorro de espacio - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Accionamiento
cilindro neumático de doble efecto - Brida de sujeción
posicionamiento rápido y económico de placas adaptadoras: accesorios, ref.: AP...G y AP...V