Robots de peso ligero convencionales

Paquetes Easy-to-use/startZ
startZ representa una de las opciones más sencillas para hacer realidad una idea para una aplicación de robot en un tiempo mínimo. En una caja se hallan todos los componentes necesarios para ello. Desde la pinza pasando por el módulo de comunicación y el software para controlarlo, todo está integrado.

Niveles de configuración

Brida de sujeción al robot

Para la conexión mecánica de los útiles consecutivos. El suministro eléctrico para los componentes montados en la brida de sujeción al robot se guían interna o externamente en función del tipo de robot. De este modo, pueden transferirse tanto señales de control como medios neumáticos, eléctricos e hidráulicos.

Placa adaptadora para brida de sujeción al robot – Nivel multifunción

Placa adaptadora entre la brida de sujeción al robot específica y el círculo primitivo ISO.

Nivel multifunción

Componentes multifunción con círculo primitivo ISO para cambiar, compensar, proteger y guiar. Para los cambiadores de herramienta se suministran además módulos de transmisión de energía para la transmisión de señales y medios.
Distribuidores de giro, compensadores de ejes, anticolisiones, brida angular, cambiador de herramientas y módulos de transmisión de energía

Placa adaptadora para nivel multifunción – Componente de automatización

Placa adaptadora entre el círculo primitivo ISO y el componente de automatización.

Componentes de automatización

Varias características de componentes de automatización con y sin  

Seleccionar pinzas y accesorios rápida y fácilmente. Una búsqueda inteligente formada por los criterios de selección más importantes conlleva rápidamente propuestas de selección sólidas.

La cómoda vista general proporciona amplios  resultados. A partir de múltiples pinzas distintas (incl. accesorios), el usuario puede seleccionar cómodamente el modelo que más le conviene. Al mismo tiempo, para los productos propuestos se muestran claramente sus datos más importantes.

Selección más precisa mediante filtros. Mediante filtros adicionales y/o datos de aplicación específicos puede limitarse la búsqueda .

Solución convincente disponible de forma móvil. Puesto que el asistente de selección está disponible online, no es necesario instalar ningún tipo de software.

Asistente de selección para robótica