HWR2031F

Cambiadores de herramienta
Serie HWR2000

  • Cambio en cuestión de segundos
    El cambio de la herramienta se realiza en cuestión de segundos, lo que le permite reducir los costes de preparación y minimizar los tiempos de parada
  • Pasos de aire integrados
    Para el suministro de actuadores neumáticos. Mediante módulos de transmisión de energía que se suministran opcionalmente pueden transferirse otros medios.
  • Protección contra pérdidas incluida
    Es imposible que la pieza caiga de manera inintencionada, lo que se traduce en la máxima seguridad tanto para personas como para máquinas
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Datos técnicos
Brida de conexión según EN ISO 9409-1PCD 31,5
Peso de manipulación recomendado5 [kg]
Alimentacíon neumática4 [Cantidad]
Pasos eléctricosopcional
Autorretención en posición enclavadamecánica
Carrera de enclavamiento4 [mm]
Precisión de repetición en Z0.01 [mm]
Precisión de repetición en X, Y0.02 [mm]
Temperatura de servicio mín.5 [°C]
Temperatura de servicio máx.+80 [°C]
Momento de inercia0.13 [kg/cm²]
Peso0.09 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Parte fija
    para el montaje en el lado robot
  2. Brida de sujeción a robot
    circulo primitivo según EN ISO 9409-1
  3. Bulón excéntrico para el enclavamiento
    con función de enclavamiento apoyada por muelle
  4. Bulones de enclavamiento
    ajustado al casquillo de bloqueo
  5. Módulo de transmisión de energía estándar preconfeccionado
  6. Paso de aire integrado
    transmisión de aire o vacío entre parte fija y suelta, posibilidad de conexión directa de aire
  7. Parte suelta
    para el montaje en el lado de la herramienta