SWM1063

Unidades de giro angular
Serie SWM1000

"La finura"

  • Forma constructiva optimizada
    Con la adaptación a un eje de pórtico, puede integrar la unidad en la carga de la máquina con un ahorro de espacio
  • Brida de sujeción de gran tamaño
    La gran superficie de atornillado simplifica la construcción y permite un montaje sencillo de los útiles consecutivos
  • Uso continuo sin fallos
    Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Equipamiento/Opciones
  • 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • Amortiguación de posiciones finales con Powerstop
  • IP30
  • Detector magnético
  • Posicionamiento 2 posiciones
Datos técnicos
Angulo de giro90 [°]
Angulo de giro regulable +/-3 [°]
Par de giro 0°64 [Nm]
Par de giro 45°39 [Nm]
Par de giro 90°64 [Nm]
Precisión de repetición +/-0.01 [°]
Tiempo de giro sin carga0.6 [s]
Presión de servicio mín.3 [bar]
Presión de servicio máx.8 [bar]
Temperatura de servicio mín.5 [°C]
Temperatura de servicio máx.+80 [°C]
Volumen de cilindro por ciclo340 [cm³]
Peso3.5 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Fijación y posicionamiento
  2. Accionamiento
    cilindro neumático de doble efecto
  3. Racor regulador de caudal
    para regular la velocidad de giro incluido en el suminstro
  4. Posición final ajustable
    posición final ajustable en +/- 3°
  5. Brida de sujeción
    para fijar la aplicación según criterio del cliente
  6. Transmisión de fuerza girando 90°
    principio de palanca acodada
  7. Amortiguadores hidráulicos patentados
    amortiguación de posiciones finales ajustable