LS16-50

Carros lineales planos
Serie LS

  • Guía de perfil precisa
    La guía lineal con casquillo de bolas y rascadores proporciona una gran precisión y una elevada rigidez
  • Placa adaptadora estandarizada
    Reduzca los gastos de fabricación y monte los útiles consecutivos de forma estandarizada
  • Montaje modular
    Le permite combinar varias unidades directamente entre sí y minimizar los costes de construcción
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Equipamiento/Opciones
  • 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • IP40
  • Detector magnético
Datos técnicos
Carrera50 [mm]
Fuerza de presión100 [N]
Fuerza de tracción85 [N]
Diámetro del émbolo16 [mm]
Tamaño de la guía9 [mm]
Temperatura de servicio mín.5 [°C]
Temperatura de servicio máx.+80 [°C]
Volumen de cilindro por ciclo19.2 [cm³]
Peso0.3 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Guía lineal con casquillo de bolas y rascador
    guía de bolas precisa y rígida para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
  2. Ranura de alojamiento
    posicionamiento rápido y económico de placas adaptadoras: accesorios, ref.: AP...G
  3. Abastecimiento de energía
    de forma alternativa en varios lados
  4. Fijación y posicionamiento
    varios lados alternativos para un montaje individual
  5. Ranura para detector magnético, detección integrada con ahorro de espacio
  6. Accionamiento
    cilindro neumático de doble efecto
  7. Carcasa robusta y ligera
    Aleación de aluminio anodizado duro
  8. Tornillo tope para limitación de recorrido