PRN20-270-B

Rotores de láminas
Serie PRN
"La pinza rentable"
- Concentrada en lo esencial
El tipo más productivo de giro reduce sus gastos de producción - Posición final amortiguada
Con ayuda del freno hidráulico, puede acceder a las posiciones finales con suavidad y aumentar así la seguridad del proceso y la vida útil de la aplicación - Eje de salida forjado
Este eje no solo es robusto, sino que además puede adaptarse de forma individual
Equipamiento/Opciones
- 1,5 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- IP54
- Sensor inductivo
- Posicionamiento 2 posiciones
- Angulo de giro 270°
Datos técnicos
Angulo de giro | 270 [°] |
Tolerancia del ángulo de giro | 0° / +4° [°] |
Ángulo de arranque | 45 [°] |
Par de giro | 2.1 [Nm] |
Tiempo de giro | 0.34 [s] |
Presión de servicio mín. | 2 [bar] |
Presión de servicio máx. | 10 [bar] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Temperatura de servicio mín. | -5 [°C] |
Temperatura de servicio máx. | +80 [°C] |
Volumen de cilindro por ciclo | 34 [cm³] |
Protección según IEC 60529 | IP54 |
Peso | 0.25 [kg] |
Accesorios
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar