MGD804N
Série
"L’application supérieure"
- Mors de préhension presque 100 % plus longs que les mors de référence
L’absorption maximale de la force et du couple vous permet une utilisation flexible avec une dynamique plus élevée - Meilleur rapport prix/performance
Réduit vos frais d’acquisition et accélère le retour sur investissement de votre application - Fonctionnement en continu impeccable
Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 10 millions de cycles sans entretien
Équipement/Options
- 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
- IP40
- Capteur magnétique
Données techniques
Course par mors | 4 [mm] |
Force de préhension à la fermeture | 125 [N] |
Force de préhension à l'ouverture | 140 [N] |
Temps de fermeture | 0.02 [s] |
Temps d'ouverture | 0.02 [s] |
Précision de répétition +/- | 0.02 [mm] |
Pression de service min. | 3 [bar] |
Pression de service max. | 8 [bar] |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Température de fonctionnement min. | +5 [°C] |
Température de fonctionnement max. | +80 [°C] |
Volume du vérin par cycle | 2.9 [cm³] |
Classe de salle propre selon DIN EN ISO 14644-1 | 6 |
Protection de IEC 60529 | IP40 |
Poids | 0.14 [kg] |
Accessoires
Avantages en détail
- Douilles de centrage démontables
positionnement rapide et économique des mors de préhension - Rainure de détection
fixation et positionnement des détecteurs magnétiques - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Alimentation d‘énergie
possible sur plusieurs faces - Accouplement à coin avec guidage forcé
mouvement synchrone des mors de la pince - Verrouillage de la force de préhension intégré
ressort monté dans le compartiment du vérin (taille de fabrication 803) - Détection de positionnement
Bague aimantée pour une détection directe du piston - Guidage en T de précision
absorption de forces et couples élevés