LSX25-100

Unité linéaire
Série LSX

  • Rails doubles précis guidage par profilé
    Le guidage linéaire avec chariot à billes et racleur garantit une grande précision et une rigidité importante
  • Position finale amortie
    Les amortisseurs PowerStop vous permettent d’approcher les positions finales en douceur et, ainsi, d’accroître la fiabilité et la durée de vie de votre application
  • Fonctionnement en continu impeccable
    Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 10 millions de cycles sans entretien
ajouter au panier ajouter pour comparaison
Équipement/Options
  • 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • Amortisseur de fin de course Powerstop
  • IP40
  • Capteur magnétique
Données techniques
Course100 [mm]
Force de pression265 [N]
Force detraction max.220 [N]
Poids de manutention recommandé15 [kg]
Diamètre du piston25 [mm]
Taille des rails de guidage18 [mm]
Température de fonctionnement min.5 [°C]
Température de fonctionnement max.+80 [°C]
Volume du vérin par cycle90 [cm³]
Protection de IEC 60529IP40
Poids1.3 [kg]
Avantages en détail
  1. Guidage à bille avec joint racleur
    double guidage linéaire pour les capacités de charge
  2. Absorbeur de choc hydraulique breveté
    amortisseur de fin de course réglable disponible en accessoire
  3. Fixation et positionnement
    alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
  4. Alimentation d‘énergie
    possible sur plusieurs faces
  5. Rainure d‘insertion pour capteur de champ magnétique
    intégré, gain de place avec détecteur de position
  6. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé
  7. Entraînement
    vérin pneumatique à double effet
  8. Bride de connexion
    positionnement rapide et à prix favorable des plaques d‘adaptation : accessoires, n° des art. AP...G et AP...V